Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Interface RF
Nanominiature
-
Type de connecteur
Connecteur
-
Type de câble RF compatible
RG 178
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé, Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Horizontal
-
Nombre de positions
7, 5, 4, 3, 6, 8, 2, 9
-
Nombre de contacts coaxiaux
8, 5, 9, 6, 4, 3, 2, 7
Caractéristiques électriques
-
Type de protection et suppression des EMI et RFI
Mise à la terre isolée
-
Impédance (Ω)
50
Dimensions
-
Longueur
152.4 mm [ 6 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) (in)
.087, .077
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central
Cuivre, Nickel
-
Matériau de placage du contact central
Or
-
Matériau du contact central
Cuprobéryllium
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Soudure
Fixation mécanique
-
Système de raccordement
Vis
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Méthode de blocage
Époxy, Soudure
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz)
61 – 1, 60 – 1
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur
Angle droit
-
Matériau du corps
Aluminium
-
Finition du matériau du corps
Plaqué
-
Matériau de placage du corps
Nickel sans électrode
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage, Sac et boîte
Autre
-
Matériau diélectrique
PTFE
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions, Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme, Non conforme, Conforme aux exemptions
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-COAX-RECEPT