Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Disponible depuis
Nos manchons enveloppants Raychem CRSM s’adaptent facilement aux câbles pour réparer les gaines extérieures et les rendre étanches à l’humidité.
Notre manchon enveloppant de réparation de câbles Raychem CRSM repose la technologie de thermorétraction. Le système de fermeture se compose d’un rail profilé surélevé et d’un canal en acier inoxydable, pouvant être installés sans outils spéciaux. Lorsque de la chaleur est appliquée sur les manchons de réparation de gaine de câble thermorétractables enveloppants, ils rétrécissent en largeur jusqu'à atteindre le diamètre extrudé d’origine et à épouser la forme du câble. Leur scellant thermofusible fournit une étanchéité fiable à l'environnement. Le manchon enveloppant de réparation de câbles est sans halogène et stabilisé contre les rayons UV. Cela garantit une fiabilité à long terme dans les environnements difficiles.
Les manchons enveloppants sont principalement utilisés comme isolants, comme solution d'étanchéité, comme matériau de re-gainage pour les câbles d’énergie 1 000 V, ainsi que comme outil de réparation de gaines de câbles d’énergie moyenne tension. Ils peuvent également être utilisés comme protection sur divers substrats.
Notre système enveloppant est très facile à installer et convient particulièrement lorsque l’espace d’installation est restreint ou difficile à atteindre.
Découvrez comment installer rapidement le manchon de réparation thermorétractable Raychem CRSM de TE Connectivity.
Question : Pour quelle application le manchon enveloppant Raychem CRSM de TE peut-il être utilisé ?
Réponse : Nos manchons enveloppants Raychem peuvent être utilisés pour réparer les gaines extérieures des câbles et les rendre étanches à l’humidité. Le système de fermeture se compose d’un rail profilé surélevé et d’un canal en acier inoxydable.
Question : Avec quel type de câble puis-je utiliser le manchon enveloppant ?
Réponse : Nos manchons enveloppants sont destinés à l’isolation, à l’étanchéité, au re-gainage de câbles d’énergie 1 000 V, ainsi qu’à la réparation de gaines de câbles d’énergie moyenne tension. Ils peuvent également être utilisés comme protection sur divers substrats, dans des applications où l’espace d’installation est restreint ou difficile à atteindre.
Question : De quoi sont faits les manchons enveloppants thermorétractables ?
Réponse : Les manchons enveloppants sont fabriqués à partir de notre matériau thermorétractable Raychem. Cette polyoléfine réticulée à paroi moyenne spécialement formulée rétrécit en largeur jusqu'à atteindre son diamètre extrudé d’origine lorsqu'on lui applique de la chaleur. La matière thermorétractable est composée de matériaux polymères exposés à un faisceau d’électrons de haute énergie, qui provoque une réticulation permanente des molécules adjacentes, ou jointure intermoléculaire. En raison de la réticulation, le matériau thermorétractable perd ses propriétés de fusion, ce qui lui permet d’être chauffé à des températures supérieures au point de fusion cristallin sans fondre. Au-dessus de cette température, on peut étendre et façonner à loisir le matériau thermorétractable, qui conservera alors sa nouvelle forme une fois que la température sera de nouveau passée en dessous du point de fusion cristallin.
Lorsqu’ils sont correctement installés, nos manchons de réparation thermorétractables Raychem sont des produits durables qui vous aideront à améliorer la connectivité et la fiabilité de votre réseau pendant des décennies.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info