Connecteurs MIL-DTL-38999 série III
Les séries DEUTSCH DTS et ACT sont des raccords circulaires standard qui sont utilisés dans des environnements militaires et aérospatiaux difficiles. Configurations haute densité avec jusqu’à 187 connexions de données et contacts d’alimentation jusqu’à 23 A. Ils présentent un couplage à triple démarrage avec un cliquet anti-découplage pour les applications à fortes vibrations, une fiche avec mise à la terre optimisant le blindage EMI et des contacts entièrement protégés pour le couplage en aveugle. Ils sont qualifiés selon les spécifications strictes MIL-DTL-38999 série III.
Caractéristiques du produit :
Série DEUTSCH DTS et série ACT
MATÉRIAUX
• Boîtier : aluminium, composite, acier inoxydable, bronze marin
• Placage : cadmium olive terne, nickel passivé, chimique ou électrodéposé, nickel PTFE, nickel zinc noir
• Insert : élastomère silicone thermoplastique et fluoré
• Doigts à ressort EMI : cuivre au béryllium plaqué cadmium ou nickel
• Joint torique : élastomère silicone fluoré
ENVIRONNEMENT
• Plage de température : -65 °C à +200 °C
• Résistance hydraulique : tests d’immersion selon la norme EIA 364.10, y compris la résistance à
MIL-PRF-5606 : fluide hydraulique
MIL-DTL-83133 : carburant pour l’aviation JP-8
JP-8 MIL-PRF-7808 : huile lubrifiante
MIL-PRF-23699 : huile lubrifiante
MIL-A-8243 : fluide de dégivrage
MIL-C-25769 : produit de nettoyage pour avion
MIL-PRF-87937 : produit de nettoyage pour avion
MIL-G-3056 : essence
• Embrun salé : 48 heures (finitions nickel)/ 500 heures (finitions cadmium, nickel zinc noir, nickel PTFE et passivées)/2 000 heures classes de composite M et J)
• Cycle thermique : -65 °C à 150/175/200 °C (température maximale en fonction de la classe)
MÉCANIQUE
• Vibration sinusoïdale : jusqu’à 60 g pendant 36 heures.
• Vibration aléatoire : jusqu’à 41,7 g pendant 16 h à 175 °C/ Jusqu’à 50 g pendant 16 h à température ambiante
• Choc : 300 g, 3 ms dans les 3 axes
• Durabilité : 500 cycles de couplage (1 500 cycles pour les connecteurs composites)
• Rétention de contact :
Taille 23 : 44 N (10 lb)
Taille 22D : 44 N (10 lb)
Taille 20 : 67 N (15 lb)
Taille 16 : 111 N (25 lb)
Taille 12 : 111 N (25 lb)
Taille 10 : 111 N (25 lb)
Taille 8 : 111 N (25 lb)
ÉLECTRIQUE
• Conductivité boîtier à boîtier :
1,0 mV (finition nickel)
2,5 mV (finition cadmium)
3 mV (finition passivée)
• Efficacité du blindage : >90 dB à 100 MHz, >65 dB à 10 GHz
Connecteurs en aluminium de la série DEUTSCH DTS et connecteurs en acier inoxydable de la série DEUTSCH DTS-K. Connecteurs composites de la série DEUTSCH ACT. Les raccords circulaires subminiatures de la série DEUTSCH EN3645 offrent une conception à contacts protégés qui facilitent le couplage, tout en optimisant la fiabilité, et un raccordement fileté qui garantit une excellente résistance aux vibrations.
Connecteurs composites MIL-DTL-38999 série III
1560
Spécifications MIL-STD-1560 concernant les dispositions d’inserts
38999
DTS et ACT sont conformes à la spécification MIL-DTL-38999 série III
187
Configurations haute densité avec jusqu’à 187 connexions de données
Ensemble connecteurs MIL-DTL-38999
Applications :
Série DEUTSCH DTS et série ACT
- Applications militaires
- Applications de mobilité aérienne urbaine