Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'assemblage  Connecteur électrique

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Étanche  Oui

  • Système de connecteur  Câble à panneau

  • Type de connecteur  Connecteur

  • Type de boîtier  Connecteur contre-écrou

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions d'alimentation  0, 4

  • Nombre de positions  4

  • Capot installé en usine  Non

  • Détrompage  Rainure polarisation N, Rainure polarisation A

  • Emplacement du détrompage et de la position polarisée  N, A

  • Nombre de positions de signaux  0, 4

  • Contacts préchargés  Non

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 600

  • Tension de fonctionnement (VDC) 850

  • Tension (Vrms) 1800

Caractéristiques du corps

  • Type d'entrée  Insertion arrière

  • Poids  25.8 g [ .057 lb ]

  • Matériau du joint torique  Silicone

  • Type de traversée  Non

  • Type de fluide  M2-V, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 type I, MIL-PRF-5606, Coolanol 25, MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5)

  • Matériau du boîtier  Aluminium, Aluminum 6061-T6

  • Protection de l'environnement  Oui

  • Matériau de placage du boîtier  Cadmium O.D., Cadmium, O.D.

  • Type de matériau de l'isolant  Diélectrique dur/silicone

  • Hermétique  Non

  • Type de protection contre l'environnement  Étanche en élastomère

  • Matériau du joint périphérique  Silicone

Fonctionnalités de contact

  • Disposition des contacts  13 – 4

  • Courant nominal du contact (max) (A) 13

  • Type de contact  Moins de broches, Broche, Support, Moins de supports

  • Quantité de contacts (taille 16)  4

  • Genre inversé  Non

Fixation mécanique

  • Type de maintien de la connexion  Triple démarrage fileté

  • Type de fonction du montage panneau  Contre-écrou

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec

  • Code de polarisation  E, N, A, B, C, D

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de montage  Montage panneau

Caractéristiques du boîtier

  • Taille du boîtier  13

  • Alignement par clavetage  Horloge

Dimensions

  • Épaisseur du panneau  1.58 – 3.2 mm [ .062 – .126 in ]

  • Dimension du fil (mm²) .52 – 1.31, 1.31 – .52

  • Longueur de l'ensemble  32.5 mm [ 1.28 in ]

  • Diamètres d'isolant compatibles  1.65 – 2.77 mm [ .065 – .109 in ]

  • Dimension du fil (AWG) 20 – 16

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Durée de vie (Cycles) 500

  • Application du circuit  Signal, Puissance

  • Blindé  Oui

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Positions omises  Tous

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D38999-DTS14Y

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue