Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Connecteur

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Étanche  Oui

  • Système de connecteur  Câble à panneau

  • Type de boîtier  Connecteur contre-écrou

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions de signaux  55

  • Contacts préchargés  Non

  • Nombre de positions d'alimentation  0

  • Nombre de positions  55

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminum 6061-T6

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel de zinc noir

  • Type de matériau de l'isolant  Diélectrique dur/silicone

  • Hermétique  Non

Fonctionnalités de contact

  • Disposition des contacts  23 – 55

  • Courant nominal du contact (max) (A) 7.5

  • Genre inversé  Non

  • Type de contact  Moins de broches, Moins de supports, Support, Broche

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Code de polarisation  E, N, A, B, C, D

  • Type de montage  Montage panneau

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

Caractéristiques du boîtier

  • Alignement par clavetage  Horloge

  • Taille du boîtier  23

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 24 – 20

  • Dimension du fil (mm²) .2 – .52

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

  • Blindé  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D38999-DTS17T

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue