Produit | N° de pièce TE | Documents | Système de connecteur | Type de montage | Axe central (pas) | Courant nominal du contact (max) | Application du circuit | Matériau de placage du boîtier | Matériau du boîtier | Code de polarisation | Type de matériau de l'isolant | Hermétique | Nombre de positions d'alimentation | Nombre de positions de signaux | Dimension du fil | Dimension du fil | Taille du boîtier | Blindé | Type d'alignement de l'accouplement | Maintien de la connexion | Disposition des contacts | Alignement par clavetage | Type de contact |
---|
| YDTS26F25-19PAV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 23 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | A | Diélectrique dur/silicone | Non | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 19 | Horloge | Broche |
| DTS26F25-19PN | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 23 A | Puissance | Nickel sans électrode | Aluminum 6061-T6 | N | Diélectrique dur/silicone | Non | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Oui | Clavette | Avec | 25 – 19 | Horloge | Broche |
| YDTS26F25-19SNV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 23 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | N | Diélectrique dur/silicone | Non | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 19 | Horloge | Support |
| YDTS26F25-19AAV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-19ABV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-19ACV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-19ADV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-19AEV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-19ANV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-19BAV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-19BBV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-19BCV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-19BDV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-19BEV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-19BNV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support |
| YDTS26F25-19PCV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 23 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | C | Diélectrique dur/silicone | Non | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 19 | Horloge | Broche |
| YDTS26F25-19PDV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 23 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | D | Diélectrique dur/silicone | Non | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 19 | Horloge | Broche |
| YDTS26F25-19PEV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 23 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | E | Diélectrique dur/silicone | Non | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 19 | Horloge | Broche |
| YDTS26F25-19PNV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | - | - | 23 A | Puissance | - | Aluminium | N | - | - | 19 | 0 | 12 – 14 AWG | - | 25 | - | Clavette | - | 25 – 19 | 0° | Broche |
| YDTS26F25-19SAV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 23 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | A | Diélectrique dur/silicone | Non | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 19 | Horloge | Support |
| YDTS26F25-19SBV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 23 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | B | Diélectrique dur/silicone | Non | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 19 | Horloge | Support |
| YDTS26F25-19SCV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 23 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | C | Diélectrique dur/silicone | Non | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 19 | Horloge | Support |
| YDTS26F25-19SDV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 23 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | D | Diélectrique dur/silicone | Non | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 19 | Horloge | Support |
| YDTS26F25-19SEV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 23 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | E | Diélectrique dur/silicone | Non | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 19 | Horloge | Support |