Produit | N° de pièce TE | Documents | Système de connecteur | Type de montage | Axe central (pas) | Courant nominal du contact (max) | Application du circuit | Matériau de placage du boîtier | Matériau du boîtier | Code de polarisation | Type de matériau de l'isolant | Hermétique | Nombre de positions d'alimentation | Nombre de positions de signaux | Dimension du fil | Dimension du fil | Taille du boîtier | Blindé | Type d'alignement de l'accouplement | Maintien de la connexion | Disposition des contacts | Alignement par clavetage | Type de contact | Conformité RoHS de l'UE | Conformité aux VLE de l'UE |
---|
| YDTS26F25-43BEV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support | - | - |
| YDTS26F25-43BCV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support | - | - |
| YDTS26F25-43SBV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 7.5 A, 13 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | B | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 43 | 24 – 16 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 43 | Horloge | Support | - | - |
| YDTS26F25-43PNC001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminum 6061-T6 | N | Diélectrique dur/silicone | Non | 20 | 23 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 25 | Oui | Clavette | Avec | 25 – 43 | Horloge | Broche | - | - |
| YDTS26F25-43SNV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 7.5 A, 13 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | N | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 43 | 24 – 16 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 43 | Horloge | Support | - | - |
| YDTS26F25-43BAV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support | - | - |
| YDTS26F25-43ADV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support | - | - |
| YDTS26F25-43BNV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support | - | - |
| YDTS26F25-43AEV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support | - | - |
| YDTS26F25-43BDV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support | - | - |
| YDTS26F25-43PNV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | - | - | 13 A, 7.5 A | Signal | - | Aluminium | N | - | - | 0 | 43 | 16 – 24 AWG | - | 25 | - | Clavette | - | 25 – 43 | 0° | Broche | - | - |
| YDTS26F25-43SCV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 7.5 A, 13 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | C | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 43 | 24 – 16 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 43 | Horloge | Support | - | - |
| YDTS26F25-43ANV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support | - | - |
| YDTS26F25-43PNV004 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | N | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support | - | - |
| YDTS26F25-43SAV001 | Dessin technique du produit
| Câble à panneau | Montage panneau | - | 7.5 A, 13 A | Signal | Nickel sans électrode | Aluminium | A | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 43 | 24 – 16 AWG | - | 25 | - | Clavette | Avec | 25 – 43 | Horloge | Support | - | - |
| YDTS26F25-43SNV004 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support | - | - |
| YDTS26F25-43ACV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support | - | - |
| YDTS26F25-43BBV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support | - | - |
| YDTS26F25-43ABV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support | - | - |
| YDTS26F25-43AAV001 | Dessin technique du produit
| Fil à fil | Montage sur câble (suspension libre) | .06 mm | 13 A | Électricité et signaux | Nickel sans électrode | Aluminium | Normal | Diélectrique dur/silicone | Non | 0 | 43 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Oui | Polarisation | Sans | Circulaire | Horloge | Broche/Support | - | - |