Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Fiche

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Étanche  Oui

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Type de boîtier  Prise droite

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions de signaux  100

  • Contacts préchargés  Non

  • Nombre de positions d'alimentation  0

  • Nombre de positions  100

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel PTFE

  • Type de matériau de l'isolant  Diélectrique dur/silicone

  • Hermétique  Non

Fonctionnalités de contact

  • Disposition des contacts  Circulaire

  • Courant nominal du contact (max) (A) 5

  • Genre inversé  Non

  • Type de contact  Broche/Support

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Sans

  • Code de polarisation  Normal

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  .06 mm [ .1 in ]

  • Alignement par clavetage  Horloge

  • Taille du boîtier  H (23)

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 22 – 26

  • Dimension du fil (mm²) .15 – .4

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

  • Blindé  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D38999-DTS22U

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue