Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur
Câble à panneau
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Fiche
-
Type de boîtier
Prise droite
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
24
-
Nombre de positions d'alimentation
24
-
Nombre de positions de signaux
0
-
Contacts préchargés
Non
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier
Nickel PTFE
-
Matériau du boîtier
Aluminum 6061-T6
-
Type de matériau de l'isolant
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétique
Non
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
23
-
Genre inversé
Non
-
Disposition des contacts
25 – 24
-
Type de contact
Broche, Support
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage panneau
-
Code de polarisation
A, B, C, D, E
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Maintien de la connexion
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier
25
-
Alignement par clavetage
Horloge
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
14 – 12
-
Dimension du fil (mm²)
2.08 – 3.31
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
-
Blindé
Oui
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D38999-DTS23A