Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Fiche

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Étanche  Oui

  • Système de connecteur  Câble à panneau

  • Type de boîtier  Prise droite

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions de signaux  61

  • Contacts préchargés  Non

  • Nombre de positions d'alimentation  0

  • Nombre de positions  61

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminum 6061-T6

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel PTFE

  • Type de matériau de l'isolant  Diélectrique dur/silicone

  • Hermétique  Non

Fonctionnalités de contact

  • Disposition des contacts  25 – 61

  • Courant nominal du contact (max) (A) 7.5

  • Genre inversé  Non

  • Type de contact  Support, Broche

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Code de polarisation  C, N

  • Type de montage  Montage panneau

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

Caractéristiques du boîtier

  • Alignement par clavetage  Horloge

  • Taille du boîtier  25

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 24 – 20

  • Dimension du fil (mm²) .2 – .52

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

  • Blindé  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D38999-DTS23F

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue