Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage
Connecteur électrique
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Étanche
Oui
-
Système de connecteur
Câble à panneau, Fil à fil
-
Type de connecteur
Fiche
-
Type de boîtier
Prise droite
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions d'alimentation
0
-
Nombre de positions
13
-
Capot installé en usine
Non
-
Emplacement du détrompage et de la position polarisée
B, C, N, D
-
Nombre de positions de signaux
13
-
Contacts préchargés
Non, Oui
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
400
-
Tension de fonctionnement (VDC)
550
Caractéristiques du corps
-
Type d'entrée
Insertion arrière
-
Poids (g)
14.2, 15.4
-
Poids (oz)
.5008, .544
-
Type de traversée
Non
-
Type de fluide
M2-V, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 type I, MIL-PRF-5606, Coolanol 25, MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5)
-
Matériau du boîtier
Aluminium, Aluminum 6061-T6
-
Protection de l'environnement
Oui
-
Matériau de placage du boîtier
Cadmium O.D., Cadmium, O.D.
-
Type de matériau de l'isolant
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétique
Non
-
Type de protection contre l'environnement
Étanche en élastomère
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts
11 – 35, Circulaire
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
-
Nombre de contacts (taille 22D)
13
-
Type de contact
Broche/Support, Moins de broches, Broche, Support, Moins de supports
-
Genre inversé
Non
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau
Sans
-
Code de polarisation
E, Normal, N, A, B, C, D
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette, Polarisation
-
Maintien de la connexion
Avec, Sans
-
Type de maintien de la connexion
Triple Start Threaded
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre), Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
.06 mm [ .1 in ]
-
Taille du boîtier
11, B (11)
-
Alignement par clavetage
Horloge
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles
.76 – 1.37 mm [ .03 – .054 in ]
-
Dimension du fil (mm²)
.08 – .33, .15 – .4, .2 – 1.4
-
Longueur de l'ensemble
31 mm [ 1.22 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
22 – 26, 28 – 22
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles)
500, 1500
-
Application du circuit
Signal, Électricité et signaux
-
Blindé
Non, Oui
Caractéristiques de l’emballage
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D38999-DTS23K