Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage
Connecteur électrique
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Étanche
Oui
-
Système de connecteur
Câble à panneau, Fil à fil
-
Type de connecteur
Fiche
-
Type de boîtier
Prise droite
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions d'alimentation
0, 29
-
Nombre de positions
29
-
Capot installé en usine
Non
-
Emplacement du détrompage et de la position polarisée
A, E, N, D
-
Nombre de positions de signaux
0, 29
-
Contacts préchargés
Non, Oui
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
-
Tension de fonctionnement (VDC)
850
Caractéristiques du corps
-
Type d'entrée
Insertion arrière
-
Poids (g)
50.1, 60.8
-
Poids (oz)
1.7696, 2.1472
-
Type de traversée
Non
-
Type de fluide
M2-V, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 type I, MIL-PRF-5606, Coolanol 25, MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5)
-
Matériau du boîtier
Aluminum 6061-T6, Aluminium
-
Protection de l'environnement
Oui
-
Matériau de placage du boîtier
Cadmium, O.D., Cadmium O.D.
-
Type de matériau de l'isolant
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétique
Non
-
Type de protection contre l'environnement
Étanche en élastomère
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts
25 – 29, Circulaire
-
Courant nominal du contact (max) (A)
13
-
Type de contact
Broche, Broche/Support, Support
-
Quantité de contacts (taille 16)
29
-
Genre inversé
Non
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau
Sans
-
Code de polarisation
E, Normal, N, A, B, C, D
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette, Polarisation
-
Maintien de la connexion
Avec, Sans
-
Type de maintien de la connexion
Triple Start Threaded
-
Type de montage
Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
.06 mm [ .1 in ]
-
Taille du boîtier
25, J (25)
-
Alignement par clavetage
Horloge
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles
1.65 – 2.77 mm [ .065 – .109 in ]
-
Dimension du fil (mm²)
.52 – 1.31, .61 – 1.21
-
Longueur de l'ensemble
31 mm [ 1.22 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
16 – 20, 20 – 16
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles)
500
-
Application du circuit
Puissance, Électricité et signaux, Signal
-
Blindé
Oui, Non
Caractéristiques de l’emballage
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D38999-DTS24T