Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Ces connecteurs standard D38999 sont des collerettes carrées en aluminium léger connecteur femelle avec nickelage sans courant et disponible avec un insert 25-43.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'assemblage  Connecteur électrique

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Étanche  Oui

  • Système de connecteur  Fil à fil, Câble à panneau

  • Type de connecteur  Connecteur

  • Type de boîtier  Connecteur à collerette carrée

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions d'alimentation  0, 20

  • Nombre de positions  43

  • Capot installé en usine  Non

  • Emplacement du détrompage et de la position polarisée  N

  • Nombre de positions de signaux  23, 43

  • Contacts préchargés  Non

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 600

  • Tension de fonctionnement (VDC) 850

Caractéristiques du corps

  • Type d'entrée  Insertion arrière

  • Type de traversée  Non

  • Type de fluide  M2-V, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 type I, MIL-PRF-5606, Coolanol 25, MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5)

  • Matériau du boîtier  Aluminium, Aluminum 6061-T6

  • Protection de l'environnement  Oui

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel sans électrode

  • Type de matériau de l'isolant  Diélectrique dur/silicone

  • Hermétique  Non

  • Type de protection contre l'environnement  Étanche en élastomère

  • Matériau du joint périphérique  Silicone

Fonctionnalités de contact

  • Disposition des contacts  Circulaire, 25 – 43

  • Courant nominal du contact (max) (A) 13

  • Type de contact  Broche/Support, Broche, Support

  • Quantité de contacts (taille 16)  20

  • Quantité de contacts (taille 20)  23

  • Genre inversé  Non

Fixation mécanique

  • Type de fonction du montage panneau  Collerette carrée

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec

  • Code de polarisation  E, Normal, N, A, B, C, D

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation, Clavette

  • Maintien de la connexion  Sans, Avec

  • Type de maintien de la connexion  Triple Start Threaded

  • Type de montage  Montage panneau

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  .06 mm [ .1 in ]

  • Taille du boîtier  J (25), 25

  • Alignement par clavetage  Horloge

Dimensions

  • Dimension du fil (mm²) .52 – 1.31, .61 – 1.21

  • Longueur de l'ensemble  31.5 mm [ 1.24 in ]

  • Dimension du fil (AWG) 16 – 20, 20 – 16

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Durée de vie (Cycles) 500

  • Application du circuit  Électricité et signaux

  • Blindé  Oui

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Positions omises  Tous

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D38999-DTS2N

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue