Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur
Câble à panneau, Fil à fil
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Connecteur
-
Type de boîtier
Connecteur à collerette carrée
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage panneau
-
Code de polarisation
N, Normal
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette, Polarisation
-
Maintien de la connexion
Sans, Avec
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
37
-
Nombre de positions d'alimentation
0, 37
-
Nombre de positions de signaux
0, 37
-
Contacts préchargés
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
.06 mm [ .1 in ]
-
Taille du boîtier
J (25), 25
-
Alignement par clavetage
Horloge
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
13
-
Genre inversé
Non
-
Disposition des contacts
Circulaire, 25 – 37
-
Type de contact
Support, Broche/Support, Broche
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux, Puissance
-
Blindé
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier
Nickel sans électrode
-
Matériau du boîtier
Aluminum 6061-T6, Aluminium
-
Type de matériau de l'isolant
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétique
Non
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
20 – 16, 16 – 20
-
Dimension du fil (mm²)
.52 – 1.31, .61 – 1.21
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D38999-DTS3A