Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Connecteur
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Étanche
Oui
-
Système de connecteur
Câble à panneau
-
Type de boîtier
Connecteur à collerette carrée
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux
0
-
Contacts préchargés
Non
-
Nombre de positions d'alimentation
19
-
Nombre de positions
19
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Aluminum 6061-T6
-
Matériau de placage du boîtier
Nickel de zinc noir
-
Type de matériau de l'isolant
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétique
Non
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts
25 – 19
-
Courant nominal du contact (max) (A)
23
-
Genre inversé
Non
-
Type de contact
Support, Moins de broches, Moins de supports, Broche
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Code de polarisation
E, N, A, B, C, D
-
Type de montage
Montage panneau
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Alignement par clavetage
Horloge
-
Taille du boîtier
25
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
14 – 12
-
Dimension du fil (mm²)
2.08 – 3.31
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
-
Blindé
Oui
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D38999-DTS9G