Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Connecteur
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Étanche
Oui
-
Système de connecteur
Câble à panneau
-
Type de boîtier
Connecteur à collerette carrée
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux
10
-
Contacts préchargés
Non
-
Nombre de positions d'alimentation
20
-
Nombre de positions
30
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Aluminum 6061-T6
-
Matériau de placage du boîtier
Nickel de zinc noir
-
Type de matériau de l'isolant
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétique
Non
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts
25 – 20
-
Courant nominal du contact (max) (A)
46
-
Genre inversé
Non
-
Type de contact
Support
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Code de polarisation
N
-
Type de montage
Montage panneau
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Alignement par clavetage
Horloge
-
Taille du boîtier
25
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
10 – 8
-
Dimension du fil (mm²)
5.26 – 8.37
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
-
Blindé
Oui
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D38999-DTS9H