Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride
Non
-
Forme du connecteur
Circulaire
-
Type de boîtier et de connecteur
Boîtier pour bornes femelles, Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Étanche
Oui
-
Système de verrouillage principal
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Modification du connecteur
Capuchon d’extrémité, Collerette étanche
-
Nombre de positions
1
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
250
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
-
Tension nominale (V)
12, 24, 48
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble
180°
-
Couleur principale
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Broche, Support
-
Taille du contact
Taille 12, Taille 4, Taille 8
-
Diamètre de la broche d'accouplement (mm)
2.39, 3.61, 5.72
-
Diamètre de la broche d'accouplement (in)
.094, .142, .225
-
Courant nominal du contact (max) (A)
25, 60, 100
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Assurance de position des bornes
Non
-
Type d'alignement de l'accouplement
Nervure de polarisation, Polarisation
-
Serre-câble
Avec
-
Type de montage
Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
PEI (polyétherimide)
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
4.83 – 6.09, 6.63 – 10.67, 3.4 – 4.32
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.134 – .17, .19 – .24, .261 – .42
-
Largeur (mm)
14.48, 16.76, 18.03, 20.32, 22.23, 26.54, 57.15
-
Largeur (in)
.57, .66, .71, .8, .875, 1.045, 2.25
-
Hauteur du connecteur (mm)
19.58, 21.59, 21.87, 23.88, 27.33, 43.18
-
Hauteur du connecteur (in)
.771, .85, .861, .94, 1.076, 1.7
-
Longueur (mm)
38.05, 39.32, 52.53, 53.8
-
Longueur (in)
1.498, 1.548, 2.068, 2.118
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
Non testé
-
Indice IP
Non testé
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte
-
Quantité par emballage
160, 500, 800, 1000, 1500
Autre
-
Réparable
Oui
-
Fonction d'assurance de position
Non
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D48-PCH8172