Connecteur à borne unique
Nos connecteurs DEUTSCH DTHD sont des connecteurs 1 voie conçus pour les applications à usage intensif. Faciles à installer, étanches et compacts, ces connecteurs offrent par leur simplicité de mise en œuvre une alternative à la réalisation d’une épissure pour la réparation, le raccordement, de cables sur le terrain. Les connecteurs DEUTSCH DTHD sont disponibles en trois tailles de contacts permettant de supporter de 25 à 100 ampères et peuvent être montés sur support ou utilisés en ligne. Ces connecteurs sont également disponibles avec des variantes offrant une jupe à l’arrière du connecteur ou une bride de montage, permettant de renforcer la connexion et de répondre aux différentes exigences de montage et d’intégration.
Caractéristiques du produit
- Accepte les contacts de taille 4 (100 ampères), 8 (60 ampères) et 12 (25 ampères)
- 6-14 AWG (16,00-2,00 mm2)
- Disposition à 1 cavités
- Montage en ligne ou sur bride
- Boîtier thermoplastique, circulaire
- Verrou intégré pour assurer la connexion
- Accessoires disponibles : clips de montage
Spécifications des matériaux
- Passe-câbles : caoutchouc en silicone
- Coque : thermoplastique
1
Borne à une voie
6-14
6-14 AWG (16,00-2,00 mm²)
Caractéristiques des performances
Les connecteurs électriques DEUTSCH sont conçus pour résister aux conditions difficiles qui caractérisent les marchés industriels requérant des performances élevées. Les pièces, les procédures et l'outillage appropriés doivent être utilisés.
- Température : fonctionnement continu sur des températures allant de -55 °C à +125 °C au courant nominal.
- Durabilité : aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de connexion et de déconnexion.
- Vibrations : pas de déverrouillage ou de désaccouplement et pas de dommages mécaniques ou physiques suite à des niveaux de vibrations sinusoïdales de 20 G à une fréquence allant de 10 à 2000 Hz sur chacun des trois plans perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde.
- Choc physique : aucun déverrouillage, désaccouplement ou autre résultat insatisfaisant pendant ou après 50 G sur chacun des trois plans perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde. MIL-STD 202, Méthode 213, Condition « C ».
- Résistance aux fluides : les connecteurs ne présentent aucun dommage quand ils sont exposés à la plupart des fluides utilisés dans les applications industrielles.
- Résistance de l'isolation :1 000 méga-ohms minimum à 25 °C.
- Résistance à l'humidité : les connexions correctement câblées et raccordées peuvent résister à une immersion sous trois pieds d'eau sans perdre leurs qualités électroniques ni présenter de fuites.
- Tension de tenue diélectrique : la fuite de courant est inférieure à 2 milliampères à 1 500 VCA.
- Cycle thermique : pas de fissuration, d'écaillage ou de fuite après 20 cycles d'essai de -55 °C à +125 °C.
Dimensions de la série DEUTSCH DTHD

Taille de contact |
DTHD mâle | DTHD femelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur totale A |
Hauteur totale B |
Largeur totale C |
Longueur totale D |
Hauteur totale E |
Largeur totale F |
|
12 | 1.498 (38.05) |
0.771 (19.58) |
0.570 (14.48) |
2.068 (52.53) |
0.850 (21.59) | 0.710 (18.08) |
8 | 1.498 (38.05) |
0.861 (21.87) |
0.660 (16.76) |
2.068 (52.53) | 0.940 (23.88) | 0.800 (20.32) |
4 | 1.498 (38.05) |
1.076 (27.33) |
0.875 (22.23) |
2.068 (52.53) | 1.170 (29.72) | 1.045 (26.54) |