Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les contacts communs emboutis et formés DEUTSCH diminuent le nombre d’outils nécessaires.

Principales caractéristiques

  • Contacts emboutis et formés
  • Plaqués nickel, étain ou or pour la résistance à la corrosion
  • Ampérage nominal maximal à 125° continu = 7,5 à 100 amp

Spécifications des matériaux

  • Les contacts sont en alliage de cuivre
  • Placage en nickel, étain ou or
  1. Instructions de sertissage de contacts DEUTSCH (anglais)

Apprenez à sertir nos contacts DEUTSCH. Visionnez cette vidéo pour obtenir des instructions étape par étape sur le sertissage des contacts à l’aide d’outils manuels.

Spécifications de fonctionnement

Durabilité : aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles d’engagement et de désengagement.

 

 

Courant nominal : courant nominal des contacts à 125 °C

Taille des contacts Courant max. 
 Taille 20 7,5 amp
Taille 16 13 amp
Taille 12 25 amp
Taille 8 60 amp
Taille 4 100 amp

 

 

Rétention des contacts : les contacts supportent une charge minimale de :

  • 20 lb (89 N) pour la taille 20
  • 25 lbs (111 N) pour la taille 16
  • 30 lb (133 N) pour la taille 12
  • 35 lb (1 56 N) pour la taille 8
  • 35 lb (1 56 N) pour la taille 4

 

Résistance de traction de sertissage

Taille des contacts Résistance de traction
Taille 20 20 lb
Taille 16 25 lb
Taille 12 70 lb

 

 Chute du courant électrique au niveau des contacts

Taille des contacts Ampérage lors des essais Chute du courant électrique*
20 7.5 100
16 13 100
12 25 100
* Moins de chute par le fil

EMBOUTI ET FORMÉ

 

Taille Numéros de pièces des contacts emboutis et formés
Identification
de la bande porteuse
Taille du fil AWG (mm2) Plage O.D. d’isolation de fil Longueur de bande
recommandée en pouces (mm)
Rétention des contacts minimum Ampérage
nominal maximal à 125 degrés continus
Broche Support
20
1060-20-01**
1062-20-01**
20-01

16-22

(1.5-.035)

.075-.125

(1.91-3.18)

.150-.200

(3.81-5.08)

20

89

7.5
20 1060-20-02**
1062-20-02**
20-02

16-22

(1.5-.035)

.051-.085

(1.30-2.16)

.150-.200

(3.81-5.08)

20

89

7.5
20 S/O

1062-20-03**

(sans gaine)

20-03

16-22

(1.5-.035)

.075-.125 (1.91-3.18) .150-.200 (3.81-5.08)

20

89

7.5
20 1060-20-06** 1062-20-06** 20-06

14-16

(2.5-1.0)

.075-.125

(1.91-3.18)

.150-.200

(3.81-5.08)

20

89

7.5
16 1060-
14-01**
1062-
14-01**
14-16

14-18

(2.0-.75)

.095-.150

(2.41-3.81)

.150-.200

(3.81-5.08)

25

111

13
16 1060-
14-10**
1062-
14-10**
14-16

14-18

(2.0-.75)

.095-.150

(2.41-3.81)

.150-.200

(3.81-5.08)

25

111

13
16 1060-
16-01**
1062-
16-01**
16-18

14-18

(2.0-.75)

.075-.140

(1.90-3.55)

.150-.200

(3.81-5.08)

25

111

13
16 1060-
16-06**
1062-
16-06**
0.5-1.0

16-20

(1.0-.50)

.055-.100

1.40-2.54)

.150-.200

(3.81-5.08)

25

111

13
16 1060-
16-09**
1062-
16-09**
16-18

14-18

(2.0-.75)

.075-.140

(1.90-3.550

.150-.200

(3.81-5.08)

25

111

13
16 1060-
16-12**
1062-
16-12**
1.0-2.5

12-16

(2.5-1.0)

.075-.140

(1.90-3.55)

.175-.225

(4.45-5.72)

25

111

13
16 S/O

1062-
16-14**

(sans gaine)

14-16

12-16

(2.5-1.0)

.075-.140

(1.90-3.55)

.175-.225

(4.45-5.72)

25

111

13
12 1060-12-01** 1062-12-01**
12-14

12-14

(4.0-2.0)

.113-.176

(2.87-4.47)

.225-.275

(5.72-6.99)

30

134

25
12 1060-12-02** 1062-12-02** 10-12

10■

(6.0-4.0)

.140-.204

(3.56-5.18)

.225-.275

(5.72-6.99)

30

134

25

 

** = Codes de placage. Consultez l’usine en cas de finition personnalisée.

■ = Isolation du fil TXL préférée

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Système de verrouillage principal  Sur la borne

  • Étanche  Non

Caractéristiques du corps

  • Type de joint  Élément d’étanchéité commun ou non étanche

Fonctionnalités de contact

  • Fabrication de contacts  Estampillé et formé

  • Taille du contact  Taille 16

  • Indice de courant typique (A) 13

  • Type de sertissage  Sertissage-F

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Étain

  • Type de cosse  Broche

  • Placage de l'interface  Étain (Sn)

  • Diamètre de la broche d'accouplement  1.59 mm [ .063 in ]

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  1.9 – 3.55 mm [ .075 – .14 in ]

  • Dimension du fil (AWG) 18 – 14

  • Dimension du fil (mm²) .75 – 2

  • Dimension du fil (mm²) .75, 1, 1.5, 2

  • Dimension du fil (AWG) 14, 16, 18

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Matériaux de conducteur compatibles  Cuivre

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine

  • Quantité par emballage  4000

Autre

  • Contact privilégié des clients  Oui

  • Intensité transmise par la borne  0 – 24 A (faible puissance)

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D48-SFT273

Documents associés

DEUTSCH, TE Connectivity et (le logo) TE Connectivity sont des marques commerciales.