Instructions de sertissage de contacts DEUTSCH (anglais)

Apprenez à sertir nos contacts DEUTSCH. Visionnez cette vidéo pour obtenir des instructions étape par étape sur le sertissage des contacts à l’aide d’outils manuels.

Sertissage de contact

  1. Dénudez 6,3 mm d’isolant du fil.
  2. Relevez le bouton de sélection et tournez-le jusqu’à ce que la flèche soit alignée sur la taille du fil à sertir.
  3. Desserrez le contre-écrou et tournez pour ajuster la vis jusqu’à ce qu’elle s’arrête.
  4. Insérez le contact avec le fût à sertir vers le haut. Tournez la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le contact soit au même niveau que le couvercle du pénétrateur. Serrez le contre-écrou.
  5. Insérez le fil dans le contact. Le contact doit être centré entre les indicateurs. Fermez les poignées jusqu’à ce que le cycle de sertissage soit terminé.
  6. Relâchez les poignées et retirez le contact serti.
  7. Inspectez la borne pour vous assurer que tous les brins sont dans les fûts à sertir. REMARQUE : l’outil doit être réajusté pour chaque type/taille de contact.