Compact, robuste et fiable
Nos connecteurs DEUTSCH DTM répondent aux besoins de connecteurs multi-broches à faible ampérage. Ils sont étanches à l’environnement et résistent aux conditions difficiles. Les connecteurs DEUTSCH DTM peuvent être montés en ligne, avec une collerette, et utilisés pour des applications de montage sur PCB. Ils sont en thermoplastique robuste et disposent d’un fil arrière en silicone et de joints interfaciaux qui leur permettent de résister à des conditions de température et d’humidité extrêmes.
Caractéristiques du produit
- Accepte une taille de contact de 20 (7,5 ampères)
- 16-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
- Dispositions à 2, 3, 4, 6, 8 et 12 cavités
- Montage en ligne, sur collerette ou PCB
- Boîtier thermoplastique, rectangulaire
- Verrou intégré pour le couplage
- Les emboîtements confirment l’alignement et la rétention des contacts
- Accessoires disponibles : manchons, attaches de montage, capuchons anti-poussière et capots
Spécifications des matériaux
- Passe-câbles : caoutchouc de silicone
- Retenue d’insert : thermoplastique
- Joint interfacial de prise femelle : caoutchouc de silicone
- Boîtier : thermoplastique
- Emboîtements : thermoplastique
20
Compatible avec la taille 20 de contact DEUTSCH (7,5 ampères)
14-22
14-22 AWG (2,50-0,35 mm²)
Spécifications de performance
Les connecteurs électriques DEUTSCH résisteront aux défis environnementaux difficiles courants pour les marchés industriels qui exigent des niveaux de performances élevés. Les pièces, les procédures et l’outillage appropriés doivent être utilisés.
- Température : fonctionnement à des températures de -55 °C à +125 °C en continu au courant nominal.
- Durabilité : aucun défaut électrique ou mécanique après 100 cycles de raccordement et débranchement.
- Vibration : pas de déverrouillage ni de débranchement, et ne présente aucun dommage mécanique ni physique après des niveaux de vibration sinusoïdale de 20 G pour 10 à 2 000 Hz dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde.
- Choc physique : aucun déverrouillage, découplage ni autre résultat insatisfaisant pendant ou après 50 G dans chacun des trois plans mutuellement perpendiculaires. Pas de discontinuités électriques supérieures à 1 microseconde. MIL-STD 202, Méthode 213, Condition « C ».
- Résistance hydraulique : les connecteurs ne présentent aucun dommage lorsqu’ils sont exposés à la plupart des fluides utilisés dans les applications industrielles.
- Résistance de l’isolation :1 000 méga-ohms minimum à 25 °C.
- Résistance à l’humidité : les connexions correctement câblées et raccordées résisteront à l’immersion sous trois pieds d’eau sans perte de qualités électroniques ni fuite.
- Tension de résistance diélectrique : la fuite de courant est inférieure à 2 milliampères à 1 500 VCA.
- Cycle thermique : pas de fissuration, d’écaillage ni de fuite après 20 cycles d’essai de -55 °C à +125 °C.
Dimensions de la série DEUTSCH DTM

Cavité | Fiche DTM | Connecteur femelle DTM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur totale A |
Hauteur totale B |
Largeur totale C |
Longueur totale D |
Hauteur totale E |
Largeur totale F |
|
2 | 1.620 (41.15) | 0.638 (16.21) | 0.475 (12.07) | 1.085 (27.56) |
0.508 (12.90) |
0.651 (16.54) |
3 | 1.620 (41.15) | 0.638 (16.21) | 0.640 (16.26) | 1.085 (27.56) |
0.551 (14.00) |
0.861 (20.73) |
4 | 1.720 (43.69) | 0.772 (19.61) | 0.600 (15.24) |
1.185 (30.10) |
0.695 (17.65) |
0.756 (19.20) |
6 | 1.720 (43.69) | 0.937 (23.80) | 0.600 (15.24) |
1.185 (30.10) |
0.817 (20.75) |
0.756 (19.20) |
8 | 1.720 (43.69) | 0.796 (20.22) | 1.245 (31.62) |
1.185 (30.10) |
0.600 (15.24) |
1.245 (31.62) |
12 | 1.720 (43.69) | 0.796 (20.22) | 1.575 (40.01) |
1.185 (30.10) |
0.600 (15.24) |
1.575 (40.01) |

Boîtier série DTM avec en-tête | ||
---|---|---|
Longueur totale A |
Hauteur totale B | Largeur totale C |
5.24 (133.03) | 1.42 (36.00) | 4.68 (118.80) |