Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les embases DEUTSCH DTM constituent une solution étanche à l’environnement pour des applications de circuits imprimés.

Vue d’ensemble des connecteurs DEUTSCH DTM

  • Accepte une taille de contact de 20 (7,5 ampères)
  • 14-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
  • Dispositions à 2, 3, 4, 6, 8 et 12 cavités
  • Montage en ligne, sur collerette ou circuit imprimé
  • Boîtier thermoplastique, rectangulaire
  • Verrou intégré pour l’accouplement
  • Les clavettes garantissent l'alignement et le maintien des contacts
  • Accessoires disponibles : embouts, attaches de montage
  1. Présentation et instructions de montage du connecteur de la gamme DEUTSCH DT (anglais)

Découvrez nos connecteurs DEUTSCH DT, DTM et DTP éprouvés sur le terrain pour les applications en environnement difficile. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.

FAQ

Foire aux questions

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur DTM ?

R :     Les connecteurs étanches DEUTSCH DTM sont conçus pour les applications câble-à-câble, câble-à-circuit et câble-à-appareil. Les connecteurs DTM sont utilisés dans des applications en environnements difficiles où la moindre dégradation de la connexion peut être critique.

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs DTM ?

R :     Camions, autobus, véhicules tout terrain, BTP, agriculture, exploitation minière, véhicules de secours, sylviculture, loisirs, marine, motos

 

CONSULTEZ LA FAQ SUR LES CONNECTEURS DEUTSCH DTM

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Embase mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions de signaux  8, 12, 24, 48

  • Nombre de sections  1, 2, 4

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit, Vertical

Caractéristiques électriques

  • Tension nominale (V) 12, 24

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250

  • Tension nominale (max) (VDC) 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

  • Tension nominale (max) (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  A, AB, ABCD, AD, B, C, CA, CB, CD, D

  • Couleur principale  Gris, Noir

Fonctionnalités de contact

  • Diamètre de la broche d'accouplement  1.02 mm [ .04 in ]

  • Courant nominal du contact (max) (A) 7.5

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Vis de montage

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec, Sans

  • Trous de montage  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Type de maintien de la connexion  Interface de verrouillage

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur carte

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) .78 – 2.36, .78 – 1.57

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .031 – .093, .031 – .062

  • Longueur du connecteur (mm) 28.37, 30.23, 36.91, 37.62, 38.1, 38.23, 39.37

  • Longueur du connecteur (in) 1.117, 1.19, 1.453, 1.481, 1.5, 1.505, 1.55

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 23.6, 25.71, 26.29, 28.37, 30.23, 33.5, 35.54

  • Hauteur par rapport au PCB (in) .929, 1.012, 1.035, 1.117, 1.19, 1.195, 1.319, 1.36

  • Largeur du connecteur (in) 1.3, 1.851, 2.4, 2.476, 2.7, 3.256, 3.976

  • Largeur du connecteur (mm) 33.02, 47.02, 60.96, 61, 62.89, 68.58, 82.7, 101

  • Largeur du connecteur (in) 1.3, 1.851, 2.4, 2.476, 2.7, 3.256, 3.976

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67, IP68, IP6K9K, Non testé

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  63, 105, 125

Autre

  • Références des interfaces  DTM04-12P, DTM04-08P

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D485-H342

Documents associés

DEUTSCH, TE Connectivity et le logo TE Connectivity sont des marques déposées.