Les clavettes DEUTSCH DTM aident à confirmer l’alignement correct des contacts dans chaque connecteur. Elles sont assemblées au niveau de l’interface d’accouplement et mises en place par pression. Les clavettes sont des composants nécessaires pour tous les connecteurs DEUTSCH DTM.
Découvrez nos connecteurs DEUTSCH DT, DTM et DTP éprouvés sur le terrain pour les applications en environnement difficile. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.
Les connecteurs DEUTSCH DTM répondent aux besoins de connecteurs multi-broches à faible ampérage. Ils sont hermétiquement scellés et résistent aux environnements difficiles.
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Scellable Non
Type d’accessoire pour rétention de connecteur et de contact TPA (sécurité pour la position des bornes), Verrou secondaire
Fonctionnalités de configuration
Nombre de positions 2, 3, 4, 6, 8, 12
Caractéristiques du corps
Couleur du produit primaire Gris, Marron, Marron, Noir, Orange, Vert
Matière de produit primaire PBT
Conditions d’utilisation
Compatible avec le style de connecteurs Connecteur
Plage de température de fonctionnement (°C)-55 – 125, -55 – 150
Plage de température de fonctionnement (°F)-67 – 257, -67 – 302
Normes de l’industrie
Indice d’inflammabilité UL UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
Méthode d’emballage Boîte
Quantité d’emballage 15000, 25000
Autre
Utilisable Oui
Numéro de référence
Référence interne TECAT-D485-W416
Documents associés
Catalogue interactif
Transport industriel et commercial - Bornes et connecteurs (en anglais)TE's Industrial & Commercial Transportation Terminals and Connectors flipbook catalog features AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, HDSCS, LEAVYSEAL, and Superseal 1.0 connectors, contacts, tools, and accessories.
Sélecteur de connecteur (anglais)The Connector Selector is a reference guide to TE Connectivity's (TE) Industrial & Commercial Transportation electrical connectors.