Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Des verrous DEUTSCH DTP sont nécessaires pour les connecteurs femelles et fiches.
  1. Présentation et instructions de montage du connecteur de la gamme DEUTSCH DT (anglais)

Découvrez nos connecteurs DEUTSCH DT, DTM et DTP éprouvés sur le terrain pour les applications en environnement difficile. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Étanche  Non

  • Type d'accessoire de maintien  Verrou secondaire

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 4

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Orange

  • Matériau  PBT

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte

Autre

  • Réparable  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D486-W416

Documents associés

DEUTSCH, TE Connectivity et le logo TE Connectivity sont des marques déposées.