Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanchéifiable
Non, Oui
-
Type d'accessoire de protection et de passe-fil
Capuchon anti-poussière, Housse de protection
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 6, 8, 12
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Gris, Noir
-
Matériau
PA GF, PVC
Conditions d’utilisation
-
Type de connecteur compatible
Connecteur, Fiche
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
100, 125
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
212, 257
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 125, -29 – 100
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-67 – 257, -20 – 212
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-D487-P729