Les emboîtements DTP DEUTSCH contribuent à confirmer le bon alignement des contacts dans chaque connecteur. Ils sont assemblés au niveau de l’interface d’accouplement et mis en place par pression. Les emboîtements sont obligatoires pour tous les connecteurs DT DEUTSCH.
Découvrez nos connecteurs DEUTSCH DT, DTM et DTP éprouvés sur le terrain pour les applications en environnement difficile. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.
Les connecteurs DT DEUTSCH offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité robuste. Les points forts de la conception DT incluent le montage de collerette en option, les dispositions à plusieurs broches et la flexibilité de conception.
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Étanchéifiable Non
Type d'accessoire de maintien TPA (sécurité pour la position des bornes), Verrou secondaire
Fonctionnalités de configuration
Nombre de positions 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18
Caractéristiques du corps
Couleur principale Bleu, Gris, Marron, Marron, Noir, Orange, Rouge, Vert
Matériau PBT, PBT GF
Conditions d’utilisation
Plage de température de fonctionnement -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Sélecteur de connecteurs (en anglais)The Connector Selector is a reference guide to TE Connectivity's (TE) Industrial & Commercial Transportation electrical connectors.