Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les capots DEUTSCH DRC offrent un haut niveau de protection, soulagent les contraintes et améliorent l’esthétique.
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Capot

  • Étanche  Non

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  70

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau  Nylon 66, PA GF

Caractéristiques du boîtier

  • Orientation du corps  90

Dimensions

  • Diamètres de câble compatibles (mm) 0 – 26, 0 – 17

  • Diamètres de câble compatibles (in) 0 – 1.024, 0 – .669

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB

  • Indice IP  IP6K9K

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte

  • Quantité par emballage  1, 48, 90, 144, 150

Autre

  • Réparable  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D799-B128

Documents associés

DEUTSCH, TE Connectivity et le logo TE connectivity sont des marques déposées.