Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les embases DEUTSCH DRC sont disponibles en plusieurs options de clavetage et conviennent aux applications de circuits imprimés dans des environnements difficiles.

Vue d’ensemble des connecteurs DEUTSCH DRC

  • Compatible avec les tailles de contact 16 (13 ampères) et 20 (7,5 ampères)
  • 14-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
  • Agencements à 24, 38, 40, 50, 60 et 64 cavités
  • Montage en ligne, sur collerette ou circuit imprimé
  • Boîtier thermoplastique, rectangulaire
  • Vis à embase pour l’accouplement
  1. Présentation et instructions de montage du connecteur DEUTSCH DRC (anglais)

Découvrez nos connecteurs DEUTSCH DRC à grand nombre de broches pour les applications en environnement difficile. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.

FAQ

Foire aux questions

Q :    Qu’est-ce qu’un connecteur DRC ?

R :    Les connecteurs étanches DEUTSCH DRC sont conçus pour les applications câble à câble, câble à carte et câble à appareil. Les connecteurs DRC sont utilisés dans des applications en environnements difficiles où la moindre défaillance de connexion peut être problématique.

Q :    Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs DRC ?

R :    Camion, autobus, véhicule tout terrain, BTP, agriculture, exploitation minière, véhicules de secours, sylviculture, loisirs, marine, moto

 

CONSULTEZ LA FAQ SUR LES CONNECTEURS DEUTSCH DRC

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Embase mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé, Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de sections  2, 4

  • Nombre de positions de signaux  24, 40, 50, 60, 64, 68, 70, 80

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit, Vertical

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250

  • Tension nominale (V) 12, 24

  • Tension nominale (max) (VDC) 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

  • Tension nominale (max) (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  01, 0102, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, A, AA, AB, B, C, D

  • Couleur principale  Noir

Fonctionnalités de contact

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 1.02, 1.56, 1.59, 2.39

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .04, .061, .063, .094

  • Courant nominal du contact (max) (A) 7.5, 13, 25

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Vis de montage

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec

  • Trous de montage  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette, Non claveté

  • Type de maintien de la connexion  Interface de verrouillage

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur carte

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) .78 – 1.57, .78 – 2.36

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .031 – .093, .031 – .062

  • Longueur du connecteur (mm) 21.72, 22.73, 28.63, 35.31, 36.32, 45.34, 46.3, 46.41, 50.47, 54.86, 57.15, 127

  • Longueur du connecteur (in) .855, .895, 1.127, 1.39, 1.43, 1.785, 1.822, 1.827, 1.987, 2.161, 2.25, 5

  • Largeur du connecteur (mm) 46.3, 74.42, 77.47, 78.59, 78.84, 80.11, 83.64, 95.05, 96.52, 97.82, 127, 133.45, 144.42, 149, 161.62

  • Largeur du connecteur (in) 2.93, 3.05, 3.094, 3.104, 3.154, 3.293, 3.742, 3.8, 3.851, 5, 5.254, 5.686, 5.866, 6.363, 1,82

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 21.72, 22.73, 28.32, 38.1, 50.42, 52.98, 54

  • Hauteur par rapport au PCB (in) .855, .895, 1.115, 1.5, 1.985, 2.086, 2.126, 2,12

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP6K9K, Non testé

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1, 24, 36, 40, 48, 50, 60, 64

Autre

  • Références des interfaces  DRC23-24PX, DRC23-40PX, DRC14-70PX, DRC20-60PXX, DRC14-40PX, DRC20-50PXX, DRC14-24PX

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-D799-H342

Documents associés

DEUTSCH, TE Connectivity et le logo TE Connectivity sont des marques déposées.