Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le capteur HTU21D est un capteur d’humidité et de température autonome entièrement étalonné pendant la fabrication.  Le capteur peut fonctionner de 1,5 V à 3,6 V, présente une résolution sélectionnable, une détection de batterie faible et une capacité de somme de contrôle. Le HTU21D dispose d’un mode veille basse consommation pour les applications sensibles au niveau de l’alimentation. Le capteur MS5637 est un capteur de pression et de température autonome qui est entièrement étalonné pendant la fabrication. Le capteur peut fonctionner de 1,5 V à 3,6 V. Le module du capteur comprend un capteur de pression à haute linéarité et un ADC ΔΣ 24 bits ultra-basse consommation avec des coefficients internes étalonnés en usine. Le capteur de système de température de la série (TSYS)01 est un capteur de température autonome qui est entièrement étalonné pendant la fabrication. Le capteur peut fonctionner de 2,2 V à 3,6 V. Le modèle TSYS01 dispose d’un mode veille basse consommation pour les applications sensibles au niveau de l’alimentation. Le capteur MS8607 est un capteur de pression, d’humidité et de température autonome qui est entièrement étalonné pendant la fabrication. Le capteur peut fonctionner de 1,5 V à 3,6 V. Le modèle MS8607 est idéal pour les applications de stations météorologiques intégrées dans des dispositifs compacts et pour toutes les applications dans lesquelles la surveillance de la pression, de l’humidité et de la température est nécessaire. Le modèle TSD305-1C55 est un système de mesure de température sans contact logé dans un boîtier TO5. Le modèle TSD comprend un capteur infrarouge (thermopile) et un conditionneur de signal de capteur.

Avantages

  • Plage d’humidité relative de 0 % à 100 % (capteur HTU21D)
  • Plage de pression de fonctionnement : 300 à 1 200 mbar (capteur MS5637)
  • Plage de pression de fonctionnement : 300 à 1 200 mbar et plage d’humidité relative de 0 % à 100 % en même temps (capteur MS8607)
  • Mesure la température de -40 °C à 125 °C, précision de 0,1 °C à 0,5 °C (capteur TSYS0101)
  • Mesure de température sans contact de 0 °C à 100 °C (TSD305-1C55)
  • Compatible avec le réglage ARDUINO/Genuino  
Schéma - Protection conte les intempéries TE

Schéma - PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES MEAS POUR CARTE MÈRE ARDUINO/Genuino

Dimensions PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES MEAS POUR CARTE MÈRE ARDUINO/Genuino

Dimensions (mm) PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES MEAS POUR CARTE MÈRE ARDUINO/Genuino

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Interface standard pour la protection contre les intempéries :
La protection contre les intempéries peut s’interfacer avec l’hôte avec la définition ARDUINO/genuino standard. Elle dispose d’un connecteur standard qui peut se brancher sur la carte mère ARDUINO/Genuino.

 

Il est possible de séparer le capteur TSYS01 de la protection contre les intempéries :
Le capteur TSYS01 peut être séparé de la carte, il n’y a qu’une petite connexion entre la carte et le capteur TSYS01 (avec un petit circuit imprimé) ; le capteur, avec le petit circuit imprimé, peut être séparé du circuit imprimé météo principal. Ensuite, quatre fils doivent être soudés pour connecter la carte de capteur à la carte météo.

 

Un capteur externe ou un autre modèle peut être soudé sur la protection contre les intempéries :
Elle est équipée de 64 pads de prise qui peuvent être utilisés pour souder des dispositifs externes, puis les enficher sur la carte mère à des fins de test.  

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue