Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Ce Sense Hat numérique crée une interface simple pour mesurer l’humidité, la pression et la température. Le capteur HTU21D est un capteur d’humidité et de température autonome entièrement étalonné pendant la fabrication. Le capteur peut fonctionner de 1,5 V à 3,6 V, a une résolution sélectionnable, une détection de batterie faible et une capacité de total de contrôle. Le HTU21D dispose d’un mode veille basse consommation pour les applications sensibles au niveau de l’alimentation. Le capteur MS5637 est un capteur de pression et de température autonome entièrement étalonné pendant la fabrication. Le capteur peut fonctionner de 1,5 V à 3,6 V. Le module de capteur comprend un

capteur de pression à haute linéarité et un CAN ΔΣ 24 bits ultra-basse consommation avec des coefficients internes étalonnés en usine. Le capteur de système de température série TSYS-01 est un capteur de température autonome entièrement étalonné pendant la fabrication. Le capteur peut fonctionner de 2,2 V à 3,6 V. Le modèle TSYS01 dispose d’un mode veille basse consommation pour les applications sensibles au niveau de l’alimentation. Le modèle TSD305-1C55 est un système de mesure de température sans contact logé dans un boîtier TO5. Le modèle TSD comprend un capteur infrarouge (thermopile) et un conditionneur de signal de capteur.
 

PERFORMANCE

  • Plage d’humidité relative de 0 % à 100 % (capteur HTU21D)
  • Plage de pression de fonctionnement : de 300 à 1 200 mbar (capteur MS5637)
  • Mesure la température de -40 °C à +125 °C, précision de 0,1 °C à 0,5 °C (capteur TSYS0101)
  • Mesure de température sans contact de 0 °C à +100 °C (TSD305-1C55)
schéma écran météo raspberry pi

Schéma – ÉCRAN MÉTÉO DE MEAS POUR RASPBERRY PI

Dimensions (en mm) ÉCRAN MÉTÉO DE MEAS POUR CARTE MÈRE RASPBERRY PI

Dimensions (en mm) ÉCRAN MÉTÉO DE MEAS POUR CARTE MÈRE RASPBERRY PI

Capteur d’humidité

HTU21D

  • Mesure l’humidité relative de 0 % à 100 %
  • Mesure la température de -40 à +125 °C
  • Communication I2C
  • Entièrement étalonné
  • Temps de réponse rapide
  • Résolution 8/12 bits sélectionnable pour l’humidité (résolution 11/14 bits pour la température)
  • Consommation d’énergie très faible

Capteur de pression

MS5637

  • Mesure la pression de 300 à 1 200 mbar
  • Mesure la température de -40 à +125 °C
  • Communication I2C
  • Entièrement étalonné
  • Temps de réponse rapide
  • Consommation d’énergie très faible  

Capteur de température

TSYS01

  • Mesure la température de -40 à +125 °C
  • Communication I2C
  • Entièrement étalonné
  • Temps de réponse rapide
  • Consommation d’énergie très faible
  • Résolution 24/16 bits pour la température 

Capteur de température thermopile

TSD305-1C55

  • Mesure la température de 0 °C à +100 °C
  • Communication I2C
  • Mesure de température sans contact
  • Entièrement étalonné
  • Précision jusqu’à ±1 °C
  • Plage de températures de fonctionnement : -10 °C à +85 °C
  • Faible consommation de courant
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

MEAS, TE Connectivity et (le logo) TE Connectivity sont des marques déposées. Tous les autres logos, noms de produits et/ou noms de sociétés mentionnés peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

 

Raspberry Pi est une marque déposée de Raspberry Pi Foundation.

IBM®, Bluemix® et developerWorks®  sont des marques commerciales d’International Business Machines Corporation.

GitHub® est une marque commerciale de GitHub, Inc.

Python est une marque déposée.