Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Nos parafoudres de distribution Bowthorpe DOV : expérience de service sur le terrain éprouvée dans le monde entier depuis le début des années 80 avec l'utilisation de notre boîtier moulé en composite polymère pionnier.

Nos parafoudres de distribution Bowthorpe DOV ont été conçus et testés pour répondre aux conditions environnementales difficiles de nos clients. Des tests ont été effectués sur ces parafoudres sous la supervision de laboratoires d’essais européens indépendants et accrédités pour répondre aux exigences de la dernière édition de la norme CEI 60099-4. Ces produits sont la dernière famille de parafoudres à oxyde de zinc sans entrefer de notre gamme Bowthorpe EMP. Ils sont fabriqués à l’aide de varistances ZnO de haute qualité, qui présentent d’excellentes caractéristiques de gestion thermique et du courant en raison de l’homogénéité garantie du volume de la varistance. La construction structurelle sertie du parafoudre de distribution garantit des produits légers avec une résistance mécanique optimale. Le processus de fabrication assure une construction sans vide et une étanchéité optimale de l’interface. Ceci est obtenu en liant le boîtier en silicone directement sur les disques ZnO et les raccords d’extrémité en aluminium à l’aide d’une solution de liaison spéciale.

Les parafoudres peuvent être utilisés pour protéger les réseaux et équipements de distribution moyenne tension contre les surtensions liées à la commutation et à la foudre dans les zones où les niveaux kérauniques sont relativement élevés. Ils sont destinés à une utilisation à l’extérieur et à l’intérieur pour protéger les transformateurs et les terminaisons de câbles.

barre

Principales caractéristiques

  • Le boîtier directement moulé empêche la pénétration d’humidité
  • Comportement de court-circuit sûr et sans éclatement à des niveaux de courant élevés
  • Les essais de type sont vérifiés de manière indépendante conformément à la norme CEI 60099-4, Ed 3.0 (2014)
  • Conception de la cage
  • Des ailettes alternées pour une meilleure résistance à la pollution
  • Boîtier en silicone hydrophobe pour une utilisation en extérieur
  • Excellentes performances d’exploitation et longue durée de vie
barre
barre
FAQ

Foire aux questions

Question : À quelles fins les parafoudres de distribution Bowthorpe de TE sont-ils conçus et testés ?

Réponse : Notre parafoudre de distribution est un parafoudre à oxyde de zinc sans entrefer optimisé qui est conçu et testé selon la dernière révision de la norme CEI 60099-4, Ed 3.0 (2014). Ce parafoudre est destiné aux applications de tension nominale (Ur-kV) jusqu’à 36 kV.

 

Question : Où les parafoudres de distribution peuvent-ils être utilisés et quelles sont les applications typiques ?

Réponse : Notre parafoudre de distribution peut être utilisé pour la protection contre les surtensions des réseaux moyenne tension jusqu’à 40 kV. Les surtensions typiques sont principalement dues à la foudre ou à une commutation sur le réseau. Alors que nos parafoudres de distribution peuvent être utilisés en interne ou en externe. Les applications typiques comprennent les transformateurs montés sur poteau, les jonctions entre lignes aériennes et câbles sur le réseau moyenne tension ou dans les zones adjacentes à des actifs coûteux qui peuvent devoir être protégés contre les dommages dus aux surtensions et à l'isolation.

 

Question : Quelles sont les principaux avantages et caractéristiques des parafoudres de distribution ?

Réponse :

  • La conception est basée sur la construction de la cage avec des blocs de varistance ZnO, des tiges en polymère renforcé de fibres (FRP) et un boîtier en caoutchouc de silicone.
  • Le développement comprend une conception innovante de sectionneur qui augmente la facilité avec laquelle il peut être expédié et stocké par rapport à de nombreux autres sectionneurs disponibles sur le marché.
  • Le boîtier directement moulé empêche la pénétration d’humidité et réduit le risque de défaillance prématurée, ce qui prolonge la durée de vie et réduit les coûts de maintenance.
  • Mode de défaillance sans échec pendant le test de court-circuit. La sécurité est primordiale avec un mode de défaillance sans échec. Notre objectif est d’assurer la sécurité des personnes.
  • Excellent boîtier en silicone hydrophobe conçu de manière experte pour les environnements pollués. Cela garantit d’excellentes caractéristiques de gestion de la pollution minimisant les effets de vieillissement. Il peut être utilisé dans les régions industrielles, côtières ou désertiques avec une longue durée de vie.
  • Essais indépendants de type de produit vérifiés en laboratoire, effectués dans un laboratoire de l’UE conformément à la norme CEI 60099-4, Ed 3.0 (2014) - Classification DH

 

Question : Comment puis-je sélectionner le parafoudre de distribution approprié pour une application ou une spécification client spécifique ?

Réponse : La sélection du parafoudre de distribution doit toujours commencer par la spécification du parafoudre client. Vous pouvez nous contacter et nous vous aiderons à sélectionner le produit adéquat. Des paramètres réseau/système spécifiques sont nécessaires pour s’assurer que le produit sélectionné est optimisé pour fournir la protection contre les surtensions nécessaire et minimiser le risque de panne de réseau. Les paramètres système comprennent les éléments suivants :

  • Tension de fonctionnement du système
  • Mise à la terre du système, mise à la terre par résistance unifilaire, isolé, etc.
  • Niveaux de surtension temporaire (TOV) ou facteur de défaut de mise à la terre
  • Conditions de défaut de terre, tension maximale de défaut de terre, durée ou facteur de défaut de terre, et durée. 
  • Niveau d’isolation de base (BIL) de l’équipement protégé
  • Connexion du parafoudre, c’est-à-dire de la phase à la terre
  • Niveau de pollution dans la région
  • Comment connecter la ligne et la terre (sélection d’accessoires)
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Profil des ailettes  Alternant

  • Type d'âme  Cage

  • Classe de parafoudre  DH

Caractéristiques électriques

  • Tension résiduelle de foudre - 1/20 µs à 10kA (kV) 83,7, 104,6, 88,8, 62,8, 67,9, 78,4, 41,8, 36,6, 15,7, 52,2, 94,1, 73,2, 125,5, 31,3, 20,9

  • Courant de décharge (nominal) (kA) 10

  • Tension d'impulsion 1,2/50μs (positif) (kV) 174, 185, 203, 230, 243

  • Tension résiduelle (courant nominal) (kV) 13.7, 18.3, 27.4, 32, 36.6, 59.4, 64, 109,8, 73,2, 77,7, 82,3, 54,9, 68,6, 45,7, 91,5

  • Courant de court-circuit (kA) 20

  • Tension de fonctionnement continu (Uc) (kV) 2.8, 4.8, 7.2, 8.4, 9.6, 12, 14.4, 16.8, 18, 19.2, 21.6, 24, 28.8, 15,6, 3,6, 20,4

  • Qrs (C) .4

  • Tension nominale (Ur) (kV) 3.5, 6, 9, 10.5, 12, 15, 18, 21, 22.5, 24, 27, 30, 36, 4,5, 25,5, 19,5

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Gris

Fixation mécanique

  • Taille du filetage  M12

  • Résistance à la rupture en flexion -SSL (kN) 225

Dimensions

  • Poids (kg) 2, 2.3, 1,8, 1,3, 2,6

  • Diamètre intérieur de l'ailette (mm) 93, 103

  • Diamètre intérieur de l'ailette (in) 4,06, 3,66, 3,7

  • Diamètre extérieur des ailettes (mm) 105, 120

  • Diamètre extérieur des ailettes (in) 4,13, 4,72

  • Hauteur (mm) 160, 229, 258, 298

  • Distance de fuite (mm) 405, 697, 817, 945, 1128

  • Distance de fuite (in) 32, 15,88, 15,9, 27,3, 27,33, 10,2, 37,06, 44,24

Conditions d’utilisation

  • Tension de tenue (humide) (kV) 46, 72, 87, 98, 103

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Distribution

Normes de l’industrie

  • Indice BIL (kV) 174, 185, 203, 230, 243

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Mondial

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1, 3

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-DOV

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue