Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Force de fermeture (N/cm) 2.4, 3.8, 6.1, 6.7, 9.7

  • Type de finition  Bande conductrice

  • Élastomères  Fluorosilicone, Silicone

  • Matériau  Aluminium plaqué argent (Ag/Al), Graphite nickelé (Ni/C)

Caractéristiques électriques

  • Résistant aux hydrocarbures  Non, Oui

  • Résistivité volumique (max) (Ω.cm) .008, .012, .05

Caractéristiques du corps

  • Type de joint  Joint EMI extrudé

  • Forme du joint  Rond solide, Tube

Dimensions

  • Longueur (m) 1, 10

  • Longueur (ft) 3.28, 32.8

  • Diamètre extérieur (mm) 1, 1.6, 1.8, 2, 2.6, 3.2

  • Diamètre extérieur (in) .039, .062, .07, .078, .102, .125

  • Diamètre intérieur (mm) .5, 1.1

  • Diamètre intérieur (in) .019, .043

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 165, -55 – 160

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -67 – 320, -67 – 329

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-EMIG-0001

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue