Joints EMI
Les élastomères conducteurs sont des silicones ou des fluorosilicones entièrement polymérisés chargés d’une variété de particules hautement conductrices offrant une performance supérieure de blindage EMI/RFI combinée à une excellente étanchéité environnementale. Les différentes charges conductrices sont conçues pour assurer la compatibilité galvanique tout en offrant une faible résistance de contact entre les surfaces de contact.
Application
- Commandes industrielles
- Instruments de test et de mesure
- Matériel militaire
- Avionique
- Électronique médicale
- Boîtiers d’équipements électroniques
Variations de produits
- Joint d’étanchéité et joint environnemental EMI/RFI hautement conducteur
- Extrusions
- Joints plats
- Joints toriques
- Feuille
Caractéristiques du produit
- Épaisseur à partir de 0,5 mm
- Vaste plage de températures : -55 °C à 200 °C
- Fluorosilicone pour environnements difficiles : carburants et solvants
- Choix de matériaux pour la compatibilité galvanique
- Indice d’inflammabilité : UL94 V-0
Considérations relatives à la conception
- Lors de la sélection d’un profilé, il est important de prêter attention à la conception mécanique de votre produit. Joints ronds et profilés en D.
- Il doit idéalement être monté dans un canal ou une rainure de taille appropriée.
- Si le joint doit s’insérer dans une rainure, il est important que la taille de joint choisie ne remplisse pas trop la rainure. Lorsque vous utilisez des sections pleines, vous devez vous assurer que la section transversale de la rainure est supérieure d’au moins 5 % à la section transversale du joint proposé.
- Vous devez également prêter attention à la force de fermeture nécessaire pour comprimer le joint à la hauteur de travail requise.
- Certains profilés plats peuvent être équipés d’un support auto-adhésif, qui couvre généralement partiellement une zone de l’extrusion.
- Disponible en version conductrice (CSAB) ou non conductrice (SAB). Cet adhésif est uniquement un support d’assemblage.