Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de matériau du joint  Acier inoxydable, Acier plaqué de cuivre étamé, Monel

Caractéristiques électriques

  • Résistant aux hydrocarbures  Non

Caractéristiques du corps

  • Matériau principal  Éponge silicone

  • Type de joint  Joint EMI en fil tricoté

  • Forme du joint  Bandage plat, Rectangulaire, Rond, Twin Round avec aileron

Dimensions

  • Épaisseur du produit (mm) 2.4, 3.2, 4.8

  • Épaisseur du produit (in) .094, .126, .189

  • Longueur (m) .25, 25

  • Longueur (ft) .82, 82

  • Largeur (mm) 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 25.4, 50.8

  • Largeur (in) .126, .189, .252, .374, .5, 1, 2

  • Diamètre extérieur (mm) 2.4, 3.2, 4.8, 6.4

  • Diamètre extérieur (in) .094, .126, .189, .252

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -50 – 200 °C [ -58 – 392 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-EMIG-0002

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue