Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de finition  Feuille conductrice

  • Élastomères  Fluorosilicone, Silicone

  • Matériau  Aluminium plaqué argent (Ag/Al), Graphite nickelé (Ni/C)

  • Force de fermeture (N/cm²) 107.8, 114.9, 138.1, 151.4, 159.2, 159.8, 170.1, 171.5

Caractéristiques électriques

  • Résistant aux hydrocarbures  Non, Oui

  • Résistivité volumique (max) (Ω.cm) .008, .012, .05

Caractéristiques du corps

  • Type de joint  Joint EMI moulé

  • Forme du joint  Rectangulaire

Dimensions

  • Épaisseur du produit (mm) .8, 1.2, 1.6

  • Épaisseur du produit (in) .031, .047, .062

  • Largeur (mm) 50, 150, 300

  • Largeur (in) 1.968, 5.9, 11.81

  • Diamètre extérieur  150 mm [ 5.9 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-EMIG-0003

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue