Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fini
Feuille conductrice
-
Matériau de liaison
Fluorosilicone, Silicone
-
Type de matériau du fil du joint
Aluminium, Monel
-
Force de fermeture (N/cm²)
27, 36, 38, 43, 45, 52, 83, 102
Caractéristiques électriques
-
Résistance au pétrole
Non, Oui
Caractéristiques du corps
-
Type de joint
Joint EMI à fil orienté
-
Forme du joint
Feuille
Dimensions
-
Épaisseur du produit (mm)
.8, 1.6, 2.4
-
Épaisseur du produit (in)
.031, .063, .094
-
Longueur du produit (m)
.05, 1
-
Longueur du produit (ft)
.16, 3.28
-
Largeur du produit (mm)
50, 150, 225
-
Largeur du produit (in)
1.968, 5.905, 8.858
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-60 – 200, -55 – 200
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-76 – 392, -67 – 392
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-EMIG-0004