Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de finition
Feuille conductrice
-
Élastomères
Fluorosilicone, Silicone
-
Matériau
Aluminium plaqué argent (Ag/Al), Graphite nickelé (Ni/C)
Caractéristiques électriques
-
Résistant aux hydrocarbures
Non, Oui
-
Résistivité volumique (max) (Ω.cm)
.008, .012, .05
Caractéristiques du corps
-
Type de joint
Joint de connecteur EMI
-
Forme du joint
Rectangulaire
Dimensions
-
Épaisseur du produit
.8 mm [ .031 in ]
-
Largeur (mm)
22.23, 25.4, 27.79, 30.18, 32.54, 34.93, 38.1, 41.28, 44.45, 50.8, 57.15, 63.5, 69.85, 76.2, 82.55
-
Largeur (in)
.875, 1, 1.094, 1.188, 1.281, 1.375, 1.5, 1.625, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.25
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-EMIG-0005