Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de finition
Feuille conductrice
-
Élastomères
Fluorosilicone, Silicone
-
Matériau
Aluminium plaqué argent (Ag/Al), Graphite nickelé (Ni/C)
Caractéristiques électriques
-
Résistant aux hydrocarbures
Non, Oui
-
Résistivité volumique (max) (Ω.cm)
.008, .012, .05
Caractéristiques du corps
-
Type de joint
Joint de connecteur EMI
Dimensions
-
Épaisseur du produit
.8 mm [ .031 in ]
-
Largeur (mm)
24.51, 26.92, 29.29, 31.95, 34.32, 38.1, 41.28, 44.45, 47.63
-
Largeur (in)
.965, 1.06, 1.153, 1.258, 1.351, 1.5, 1.625, 1.75, 1.875
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-EMIG-0007