Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Matériau  Aluminium plaqué argent (Ag/Al), Graphite nickelé (Ni/C)

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  9, 15, 25, 37, 50

Caractéristiques électriques

  • Résistant aux hydrocarbures  Non, Oui

  • Résistivité volumique (max) (Ω.cm) .008, .012, .05

Caractéristiques du corps

  • Type de joint  Joint de connecteur EMI

Dimensions

  • Épaisseur du produit (mm) .8, 1.6

  • Épaisseur du produit (in) .031, .062

  • Largeur (mm) 35.8, 44.2, 57.9, 72.1, 74.4

  • Largeur (in) 1.409, 1.74, 2.28, 2.839, 2.929

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-EMIG-0009

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue