Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Matériau  Aluminium plaqué argent (Ag/Al), Graphite nickelé (Ni/C)

Caractéristiques électriques

  • Résistant aux hydrocarbures  Non, Oui

  • Résistivité volumique (max) (Ω.cm) .008, .012, .05

Caractéristiques du corps

  • Type de joint  Joint pour contre-écrou EMI

Dimensions

  • Épaisseur du produit (mm) 1.8, 2.6

  • Épaisseur du produit (in) .071, .102

  • Diamètre intérieur (mm) 14, 17.2, 18.8, 20.4, 22, 25.1, 28.3, 31.5, 34.7, 37.5, 40.9, 44.1, 47.3

  • Diamètre intérieur (in) .551, .677, .74, .803, .866, .988, 1.114, 1.24, 1.366, 1.476, 1.61, 1.736, 1.862

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Tailles de boîtiers compatibles  6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-EMIG-0010

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue