Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le capteur de force de compression moyenne série FC22 ouvre de nouveaux marchés auparavant intouchables en raison de contraintes de coût et de performances.

Le FC22 offre un zéro et une portée normalisés pour l’interchangeabilité et il est compensé thermiquement pour les changements de zéro et de portée en fonction de la température. Le FC22 intègre la technologie de capteur exclusive de MEAS qui utilise des jauges de contrainte piézorésistives en silicone micro-usinées fusionnées à un substrat en acier inoxydable hautes performances avec du verre à haute température. La technologie de capteur TE élimine les époxydes organiques sensibles au vieillissement utilisés dans les conceptions traditionnelles de cellule de charge, offrant une portée à long terme et une stabilité du zéro excellentes. Le FC22 mesure la force directe et n’est donc pas sujet à une défaillance de fatigue de la matrice comme dans les conceptions concurrentes qui utilisent une capsule sous pression intégrée dans une cavité remplie de gel de silicone. Fonctionnant à de très faibles contraintes, les capteurs TE offrent une durée de vie de cycle globalement illimitée, une résolution supérieure et des capacités de dépassement élevées. L’optimisation des coûts du FC22 permet de l'utiliser dans votre produit OEM, que vous ayez besoin de milliers ou de millions de cellules de charge par an. 

Avantages

  • Plages de 10 à 100 lbf 
  • Sorties de haut niveau ou mV 
  • Interchangeable 
  • Conception compacte facile à installer
  • Conformité CE
  • Petite taille
  • Faible bruit
  • Robuste : Capacité de dépassement élevée
  • Haute fiabilité
  • Faible déviation
  • Durée de vie de cycle globalement illimitée
  • Faibles erreurs de décentrage
  • Temps de réponse rapide
  • Protection contre l’inversion de polarité

Applications

  • Pompes de perfusion médicales
  • Effecteurs de bras robotique
  • Contrôle de force variable
  • Détection de charge et de compression
  • Machines d’exercice
  • Pompes
  • Détection de contact
  • Pesage
  • Appareils électroménagers
barre orange
barre orange

Autres capteurs pour les applications de pompes médicales

  

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de force  Cellule de charge de compression OEM

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (lbf) 10, 25, 50, 100

  • Tension d'alimentation (VDC) 5

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 1

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0,5 – 4,5 V, 100 mV/V, 150 mV/V

Autre

  • Direction des efforts  Compression

  • Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C) ±0,05

  • Dérive de la sensibilité (%FS/°C) ±0,05

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-FSE0001

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue