Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Pression appliquée
Standard
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ)
1000
-
Tension de fonctionnement (VAC)
50
-
Tension de fonctionnement (VDC)
50
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Cuivre, Nickel
-
Largeur de la languette d'accouplement
.5 mm [ .02 in ]
-
Longueur du contact
5.05 mm [ .198 in ]
-
Épaisseur du matériau du contact (µin)
31.49 – 78.74
-
Épaisseur de la languette d'accouplement
.46 mm [ .018 in ]
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement
.5 mm [ .019 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
.8 – 2 µm [ 31.49 – 78.74 µin ]
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Type de contact
Connecteur, Support
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn), Or (Au)
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Étain
-
Maintien des contacts
Avec
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux, Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A)
2.2, 2.5, 3
Caractéristiques de terminaison
-
Largeur des broches rectangulaires
.7 mm [ .027 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires
.5 mm [ .02 in ]
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts
Patte de verrouillage
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
1.09 – 1.9, 1.08 – 1.9, 1.4 – 1.9, 1.08 – 1.5, .98 – 1.58
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.043 – .075, .039 – .062, .055 – .075, .043 – .059
-
Dimension du fil (AWG)
22 – 20, 28 – 24, 28 – 22
-
Dimension du fil (mm²)
.31 – .53, .081 – .205, .079 – .38, .079 – .24
-
Dimension du fil (CMA)
158.8 – 404
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-30 – 105, -40 – 105
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 221, '-22 – 221
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
-
Quantité par emballage
6000, 8000, 9000
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-G7534A-R2435