Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les capots de notre série de connecteurs étanches à usage intensif sont disponibles pour toutes les tailles de boîtier.

Amélioration des caractéristiques des connecteurs

Fixés à l’arrière des connecteurs, nos capots renforcent les caractéristiques de notre série de connecteurs étanches pour service intensif afin de permettre à votre connexion d’être conforme aux normes IP67 et IP6K9K. Ils protègent le point de terminaison entre le connecteur et le câble contre les facteurs environnementaux tels que la saleté ou l’humidité. 

L’ajout de capots à votre système de connexion permettra également d’obtenir un support, ce qui réduira les contraintes exercées par le faisceau de câbles.

Caractéristiques du produit

  • Angle de sortie du câble 180 (en ligne), 90 (angle droit)
  • Température de fonctionnement : -40 °C à +120 °C
  • Indice d’inflammabilité UL 94-HB
  • Positions 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 et 18 disponibles

 

FAQ
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'accessoire de protection et de passe-fil  Cache - Sortie de câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau  PA

  • Angle de sortie du câble  180°

Fixation mécanique

  • Serre-câble  Avec

Dimensions

  • Diamètres des faisceaux de câbles compatibles (mm) 9.9, 12.7, 14.1, 16.7, 21.5

  • Diamètres des faisceaux de câbles compatibles (in) .39, .5, .555, .657, .846

Conditions d’utilisation

  • Type de connecteur compatible  Boîtier pour bornes femelles, Boîtier pour bornes mâles

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 248

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Emballage

  • Quantité par emballage  400, 500, 700, 1000, 1500

Autre

  • Réparable  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-H3399-B128

Documents associés

TE Connectivity et le logo TE connectivity sont des marques déposées.