Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Nos capuchons de protection pour connecteurs étanches à usage intensif sont disponibles pour les boîtiers de languettes et de connecteurs femelles.

Caractéristiques du produit

  • Angle de sortie du câble 180 (en ligne)
  • Température de fonctionnement : de -40 °C à 140 °C
  • Indice d’inflammabilité UL 94-HB, UL 94 V-0
  • Positions 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 et 18 disponibles

 

FAQ
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Étanche  Oui

  • Type d'accessoire de protection et de passe-fil  Cache - Sortie de câble, Couvercle

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau  PA, PA GF, PBT GF

  • Angle de sortie du câble  180°

Fixation mécanique

  • Serre-câble  Sans

Conditions d’utilisation

  • Type de connecteur compatible  Boîtier pour bornes femelles, Boîtier pour bornes mâles

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 140

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 248, 284

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 120, -40 – 140

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 248, -40 – 284

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 120, -40 – 140

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 248, -40 – 284

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB, UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte

  • Quantité par emballage  400, 500, 600, 750, 1000

Autre

  • Réparable  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-H3399-C1748

Documents associés

TE Connectivity et le logo TE connectivity sont des marques déposées.