Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les capuchons anti-poussière des connecteurs femelles DEUTSCH HD10 protègent l'interface du connecteur lorsque celui-ci n'est pas accouplé.
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Étanche  Oui

  • Type d'accessoire de protection et de passe-fil  Capuchon anti-poussière

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  3, 5, 6, 9

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Gris, Noir, Vert

  • Matériau  PA GF

Fixation mécanique

  • Serre-câble  Sans

Conditions d’utilisation

  • Type de connecteur compatible  Connecteur

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 108, 125

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 226, 257

  • Plage de température de fonctionnement (°C) '-55 – 125, -40 – 108

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -67 – 257, -40 – 226

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice IP  IP6K9K

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Réparable  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-H3910-RC1748

Documents associés

DEUTSCH, TE Connectivity et le logo TE connectivity sont des marques déposées.