Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire
Poinçon, Rondelle de sécurité, Écrou
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Acier, Acier inoxydable, Aluminium
Conditions d’utilisation
-
Type de connecteur compatible
Connecteur
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte
-
Quantité par emballage
1000, 1500, 2000
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-H3930-M8649