Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le potentiomètre à fil de la série SKJ offre un signal de sortie CANBus pour une intégration simple dans les applications allant des équipements de construction mobile aux tables élévatrices hydrauliques et englobant tout ce qui se trouve entre les deux.

Disponible dans les plages de course de 250 et 400 po, ce potentiomètre à fil de la série SKJ offre une facilité d’utilisation inégalée, un design compact et une flexibilité d’utilisation.  Vous avez besoin de le monter à l’envers ? Faites simplement pivoter son support de montage en acier inoxydable à l’endroit voulu. Vous avez besoin que le connecteur électrique pointe dans une direction différente ? Faites simplement pivoter le capot arrière pour pointer le connecteur dans la direction souhaitée. Sa conception compacte, sa facilité d’utilisation et son extrême flexibilité font du potentiomètre à fil de la série SKJ la solution économique idéale pour l’utilisateur monobloc et l’OEM à volume plus élevé.

Avantages

  • Position linéaire jusqu’à 400 pouces (10 m) 
  • Modèle compact
  • Installation simple  
  • Orientation du cordon de mesure réglable par l’utilisateur 
  • Diverses configurations disponibles en stock
barre orange

Applications

  • Chariots élévateurs
  • Bras télescopiques
  • Nacelles élévatrices
  • Plateformes élévatrices à ciseaux
infographie du potentiomètre à fil de la série sk

Autres capteurs de sortie CAN

  

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de déplacement à câble IP67, série SK

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Polycarbonate + support de montage en acier inoxydable

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 6350, 10160

  • Distance de la course (in) 250, 400

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ± 0,35

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Résolution numérique (bit) 12

  • Type de signal de sortie  CAN J1939

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

  • Approuvé pour les zones dangereuses  -

Autre

  • Répétabilité (% of FS) .02

  • Entraînement du codeur  Non

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-CAPS0064

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue