Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Notre terminaison de câble thermorétractable HVT-Z-J-SJ Raychem est dotée d’une terminaison monobloc co-extrudée. Les terminaisons thermorétractables HVT-Z-J-SJ se composent d’un tube sans suivi éprouvé ainsi que d’une couche de classement coextrudée et intégrée pour le contrôle des contraintes. Cette couche de contrôle des contraintes est basée sur la technologie des semi-conducteurs en céramique (ZnO) et offre des performances de décharge et d’impulsion supérieures.

Lorsque le tube est rétréci, le revêtement se ramollit et adhère aux surfaces irrégulières, fournissant des joints d’étanchéité ainsi qu’un contrôle des contraintes électriques. La conception HVT-Z-J-SJ offre un produit de qualité supérieure avec une longueur totale plus courte et moins d’ailettes que la gamme de produits HVT.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Des performances fiables et éprouvées sur le terrain
  • Profil mince et léger qui peut être installé à l’endroit ou à l’envers
  • Les matériaux sans suivi ne nécessitent aucun entretien, même dans des environnements très pollués
  • Terminaison de classe 1 entièrement certifiée IEEE-48 pour une longue durée de vie
  • Durée de conservation de plusieurs décennies dans des conditions normales de stockage
barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Les terminaisons thermorétractables HVT-Z-J-SJ Raychem font-elles partie du programme de formation à l’installation proposé par TE ?

Réponse : Oui, nos terminaisons thermorétractables HVT-Z-J-SJ Raychem font partie de notre programme de formation. Nous pouvons vous proposer différentes options de formation à l’installation en fonction de vos besoins. Cela va des démonstrations de produits sur site aux cours de formation complets dans l’un de nos centres de formation mondiaux. Pour en savoir plus, consultez le site TE.com/trainingcenter.

 

Question : Les terminaisons HVT-Z-J-SJ Raychem de TE peuvent-elles être installées en position inversée ?

Réponse : Oui, nos terminaisons peuvent être installées en position inversée en inversant simplement l’installation des jupes.

 

Question : Les terminaisons de câble thermorétractable HVT-Z-J-SJ peuvent-elles être installées avec des cosses de compression et à vis autocassante ?

Réponse : Oui, elles sont compatibles avec ces deux technologies, il vous suffit de suivre les instructions d’installation appropriées.

 

Question : Les terminaisons thermorétractables HVT-Z-J-SJ Raychem de TE peuvent-elles être installées dans des environnements très pollués tels que l’industrie sidérurgique, les raffineries ou à proximité des zones côtières ? 

Réponse : Oui, les terminaisons HVT-Z sont fabriquées dans le matériau anti-cheminement Raychem de TE qui a des décennies de service fiable sur le terrain. 

 

Question : Les terminaisons HVT-Z-J-SJ Raychem de TE peuvent-elles être installées avec un blindage de bande ou un blindage de fil ?

Réponse : Elles peuvent être installées avec n’importe lequel de ces types de câbles. Il vous suffit de suivre les instructions d’installation appropriées.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Campagne machine de thermorétraction

  • Type de blindage du câble  Ruban

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 15, ≤ 35

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Plastique

  • Nombre d'ailettes  1, 4

Dimensions

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 1 – 3/0, 2/0 – 250, 2 – 1, 250 – 1000, 350 – 500, 4/0 – 500, 750 – 1000

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 31,75 – 50,8, 20,32 – 26,67, 15,24 – 24,13, 40,64 – 50,8, 27,94 – 35,56, 26,67 – 35,56

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 0,6 – 0,95, 1,1 – 1,4, 0,8 – 1,05, 1,6 – 2, 1,25 – 2, 1,05 – 1,4

  • Diamètre intérieur de l'ailette (mm) 94,99, 135,12, 115,06

  • Diamètre intérieur de l'ailette (in) 5,32, 3,74, 4,53

  • Diamètre extérieur de la gaine (mm) 26.67, 36.83, 48.26, 63.5

  • Diamètre extérieur de la gaine (in) 1.05, 1.45, 1.9, 2.5

  • Longueur (installé) (mm) 292.1, 508

  • Longueur (installé) (in) 11.5, 20

  • Diamètres des conducteurs compatibles (mm) 8,43 – 11,93, 10,61 – 14,6, 13,41 – 20,65, 25,34 – 29,26, 7,41 – 8,43, 17,29 – 20,65

  • Diamètres des conducteurs compatibles (in) 0,528 – 0,813, 0,292 – 0,332, 0,998 – 1,152, 0,681 – 0,813, 0,332 – 0,47, 0,418 – 0,575

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Extérieur, Intérieur

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEEE 48

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HVT-Z-J-SJ

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue