Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
Renforcez la fiabilité de votre réseau et minimisez les temps d'immobilisation en contrôllant les défauts de courant et de mise à la terre sur les conducteurs monophasés allant jusqu'à 52 kV

L'indicateur de courant de défaut directionnel Kries IKI-23 de TE Connectivity (TE) est conçu pour les appareillages et les lignes de distribution souterraines allant de 3 à 52 kV. Une détection efficace des défauts de courant et une réponse immédiate sont cruciales pour maintenir la fiabilité de votre réseau électrique. Notre indicateur de défaut Kries IKI-23 est conçu pour surveiller les anomalies telles que les courts-circuits, les interruptions temporaires et les défauts de mise à la terre sur les réseaux électriques souterrains monophasés et/ou triphasés, permettant ainsi aux opérateurs de réseau de rétablir rapidement l'électricité après des pannes imprévues.

 

Combiné à notre système de détection de tension CAPDIS, l'IKI-23 est capable d'indiquer précisément l'emplacement des défauts. Cette fonction avancée permet aux opérateurs d'identifier rapidement et précisément la direction du défaut, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire à la localisation et à l'isolation des défauts.

 

L'IKI-23 est conforme aux normes CEI et IEEE. De plus sa conception garantit des performances constantes dans des conditions de température difficiles allant de -25 °C à +55 °C, ce qui contribue à améliorer la fiabilité du réseau et à réduire les coûts.

 

Notre IKI-23 a été conçu pour une intégration transparente dans les systèmes existants, tout en minimisant les changements. L'installation facile permet une mise en place et une configuration rapides, favorisant l'obtention de résultats immédiats en termes de fiabilité et de réduction des temps d'immobilisation des réseaux.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Détection directionnelle et non directionnelle des défauts avec CAPDIS

  • Fonction de diagnostic intégrée
  • Problèmes et évènements mémorisés
  • Avertissement progressif sur la tension
barre grise
barre grise
FAQ

Question : Qu'est-ce qu'un indicateur de défaut directionnel ?

Réponse : Un indicateur de défaut directionnel est un dispositif utilisé dans les réseaux de distribution d'énergie pour détecter et indiquer la direction d'un défaut. Cela permet aux opérateurs de localiser et d'isoler rapidement les défauts, et par conséquent de minimiser les temps d'immobilisation et d'améliorer la fiabilité du réseau électrique.

 

Question : Comment fonctionne le TE Kries IKI-23 ?

Réponse : Ce type d'appareil utilise des capteurs pour détecter des niveaux de courant anormaux dans le courant de séquence zéro, puis fournit un signal visuel ou électronique lorsqu'un défaut est détecté, ce qui permet d'identifier rapidement l'emplacement du défaut.

 

Question : Quels sont les avantages de l'utilisation de l'IKI-23 ?

Réponse : La localisation des défauts permet d'identifier rapidement l'emplacement des problèmes, ce qui réduit le temps nécessaire à la localisation et à la réparation des incidents, ce qui entraîne les avantages suivants :

  • Fiabilité améliorée : améliore la fiabilité du réseau électrique en minimisant les temps d'immobilisation et en évitant les pannes prolongées.
  • Économies de coûts : réduit les coûts opérationnels associés aux missions prolongées de recherche de pannes et de réparations.
  • Sécurité renforcée : fournit des informations précises sur les défauts, ce qui permet une gestion plus sûre et plus efficace de ces derniers.

 

Question : Quelle est la différence entre un indicateur de défaut standard et un indicateur de défaut directionnel tel que l'IKI-23 ?

Réponse : Un indicateur de défaut standard détecte la présence d'un défaut, mais n'indique pas sa direction. Un indicateur de défaut directionnel détecte non seulement le défaut, mais indique également la direction dans laquelle il s'est produit, offrant ainsi des informations plus précises pour le dépannage.

 

Question : ​De quel type d'entretien le TE Kries IKI-23 a-t-il besoin ?

Réponse : L'IKI-23 a besoin de peu d'entretien. Des inspections régulières et des vérifications de la batterie sont recommandées pour garantir des performances optimales, mais l'appareil lui-même est conçu pour fonctionner longtemps et être fiable sur le long terme.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue