Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
Transformez votre installation en un réseau intelligent et améliorez la fiabilité de votre réseau grâce à des solutions économiques

L'unité de commande Kries IKI-50 de TE Connectivity (TE) est conçue pour les appareillages et les lignes de distribution souterraines allant de 1 à 52 kV. L'IKI-50 est une solution intelligente conçue pour répondre aux défis croissants de l'approvisionnement décentralisé, ainsi qu'aux demandes croissantes de disponibilité et de qualité de l'énergie dans les réseaux de distribution. Conçue pour les services publics et les industries, elle offre une transparence inégalée sur les paramètres du réseau tels que la tension, le courant et la puissance, sur site ou à distance, grâce à un système d'intégration SCADA.

 

Notre unité IKI-50 permet non seulement de surveiller les paramètres du réseau à distance, mais permet également au propriétaire du réseau d'interagir avec un appareillage à partir d'un centre de commande. De plus, elle offre une mesure précise de la tension et un étalonnage croisé automatique tout le long du poste électrique secondaire.

 

L'unité IKI-50 a été conçue pour fonctionner longtemps et est conforme aux normes CEI et IEEE. Sa conception garantit également des performances constantes dans des conditions de température difficiles allant de -25 °C à +75 °C, ce qui contribue à améliorer la transparence et la fiabilité du réseau, et à réduire les coûts.

 

Les clients peuvent ainsi bénéficier d'une plus grande transparence du réseau et de capacités de maintenance proactives, ce qui permet de résoudre rapidement les problèmes et de réduire les coûts d'exploitationn. L'unité IKI-50 permet aux propriétaires du réseau de garantir une alimentation électrique continue et fiable grâce à des données détaillées en temps réel et à une gestion efficace des pannes, ce qui augmente l'efficacité et la fiabilité des réseaux de distribution d'énergie.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Surveillance des charges de puissance

  • Permet la détection des défauts, réduisant ainsi les temps d'immobilisation (SAIDI)
  • Commande à distance et mesure précise de la tension
  • Sans entretien
  • Détection de décharge partielle avec CAPDIS-S2_55
barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Qu'est-ce qu'une unité de commande pour points d'alimentation des postes électriques ?

Réponse : Il s'agit d'un appareil utilisé dans les réseaux de distribution électrique pour surveiller, contrôler et protéger les artères d'alimentation. Il assure une distribution d'énergie efficace et fiable en gérant le flux d'électricité et en répondant aux conditions de défaut. Cependant, il convient de noter que l'IKI-50 et l'IKI-55 en particulier ne sont pas des relais de protection à proprement parler. Par conséquent, si cela est nécessaire, nous proposons également l'IKI-30 ou l'IKI-35 comme solutions appropriées afin de protéger les postes électriques de transformation de la distribution.

 

Question : Où faut-il installer une unité de commande d'alimentation ?
Réponse : Ce type d'unités doit être installé à des points clés du réseau de distribution, généralement dans les postes électriques ou sur les points d'alimentation, afin de surveiller et de commander efficacement le flux d'électricité.

 

Question : L'unité IKI-50 peut-elle détecter la direction d'un défaut ?

Réponse : Si le signal de tension est disponible, l'IKI-50 peut détecter la direction d'un défaut. Il s'agit d'une fonction utile lors de la recherche de défauts dans les systèmes de boucle ou en cas d'informations manquantes sur l'emplacement des transformateurs.

 

Question :  Quels types de protocoles de communication sont pris en charge par l'IKI-50 et l'IKI-55 ?

Réponse : L'IKI-50 prend en charge les protocoles Modbus-RTU, tandis que l'IKI-55 est capable de prendre en charge Modbus-RTU, MQTT, REST et IEC 60870-5-104, ce qui permet une intégration transparente avec divers systèmes.

 

Question : Les unités IKI-50 et l'IKI-55 peuvent-elles gérer les charges ?

Réponse : Oui, elles peuvent à la fois gérer et équilibrer les charges sur le réseau, ce qui évite la surcharge et assure une distribution efficace de l'énergie.

 

Question : L'IKI-50 et l'IKI-55 peuvent-elles s'intégrer aux systèmes SCADA ?

Réponse : Ces appareils sont conçus pour s'intégrer aux systèmes SCADA, fournissant des données en temps réel et des capacités de commande aux opérateurs centralisés. 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés